Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piSOFTGRIP® – Lekki, miękki chwytak próżniowy

Chwytak piSOFTGRIP® ma palce chwytające i wnękę próżniową wykonane jako jedna część, przez co jest prosty i niezawodny. Siła chwytu może być łatwo regulowana poprzez zmianę poziomu podciśnienia. Odpowiedni do obsługi lekkich, delikatnych przedmiotów o nietypowej geometrii i/lub powierzchni. Dostępny w rozmiarach od 20 do 50 mm średnicy. Docelowe zastosowania to m.in. chwytanie przedmiotów z pojemników, przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny i przemysł medyczno-techniczny. Użyto wykrywalnego, dopuszczonego do kontaktu z żywnością silikonu, spełniającego wymagania FDA oraz norm UE. piSOFTGRIP® jest również wyposażony w mocowanie do spłukiwania ze stali nierdzewnej.


Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami