Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piCOBOT® NC with adjustable gripper, 9938247

piCOBOT-complete-Idle-19-09-18--(1)

Pozycja nr 9938247

  • Mechanical and electrical interfaces. Custom made for Universal Robots (UR) collaborative robots (UR3, UR5 and UR10 if not exeeding 7kg).
  • Integrated safety related functions.
  • UR software capabilities (URCaps) for quick and easy installation /implementation and programming, compatible with E-series and CB-series.
  • Flexible setting options to perfectly match application needs.
  • Vacuum ejector based on patented COAX® technology with integrated controls.
  • Optimized design for high reliability.
  • Valves with adaptive PWM (Pulse Width Modulation) to reduce heat generation and further improve reliability.
  • Extra valve protection (Automatic Condition Monitoring, ACM, function).
  • Integrated automatic air/energy-saving function (ES) with adjustable hysteresis that will further reduce energy usage (up to 90–95%).
  • Activate and optionally sets itself automatically (Automatic Level Determination, ALD, function).
  • Light weight and low build height.
  • Patented Intelligent Blow-off (IBO) automatically activates and stops the blow-off when vacuum is removed from system and optimises the usage of blow-off air.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Numer artykułu, alternatywny PCO.U1.M01.T.MC2.S221PA.X.6.CC.A.A03X
Materiał CuZn, PC, POM, Al, Nitryl (NBR)
Poziom hałasu 56 – 68 dBA
Temperature -10 – 50 °C
Waga maksymalne 510 g
Wydajność
Przyłącze elektryczne Connector M8, 8 pole female
Ciśnienie zasilania maks. 0,7 MPa
Optymalne ciśnienie zasilania, maks. 0,5 MPa
Parametry elektryczne
Dokładność, elektryczna ±3 % FS
Pobór prądu 200 mA
Prąd wyjściowy 80 mA
Wyświetlacz OLED
Wilgotność 35 – 85 % RH
Czas odpowiedzi <1 ms
Napięcie tętnień, maksymalne 0,1 V_rms
Klasa bezpieczeństwa IP54
Nominalne napięcie zasilania 24 VDC
Parametry mechaniczne
Load, max. 7 kg
Odporność na wibracje 10-55 Hz
Funkcja sygnału
Histereza Adjustable kPa
Signal range 0 -kPa
Ciśnienie zasilania Zużycie powietrza Przepływ podciśnienia (Nl/s) przy różnych poziomach podciśnienia (-kPa) Podciśnienie maksymalne
MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
0,5 0,54 0.64 0.56 0.46 0.34 0.2 0.14 0.08 0.04 0 84
Ciśnienie zasilania Zużycie powietrza Czas opróżniania (s/l) do osiągnięcia różnych poziomów podciśnienia (-kPa) Podciśnienie maksymalne
MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
0,5 0,54 0.16 0.36 0.6 1 1.55 2.5 4.15 8.1 84
Aby włączyć/wyłączyć linie wykresu, kliknij na linki tekstowe na legendzie wykresu
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
Oprogramowanie (1)
Dokumenty (1)
Filmy na Youtube (1)
Zapytanie o ofertę

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami