Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Adjustable gripper, 0212848

Adjustable-Gripper

Pozycja nr 0212848

  • Flexible and Adjustable gripper to perfectly match application needs.
  • Optimized design for high reliability and fast cycle times.
  • Re-configurable within 2 minutes.
  • Flexible and stepless adjustability in suction cup distance.
  • Integrated piSAVE® sense technology allowing for single and/or double picking.
  • Stepless angle adjustability of individual suction cups. Allows for maximum adaption to object surface variations.
  • The piGRIP® suction cup are excellent for lifting and handling difficult and heavy bags and pouches with e.g. liquids.
  • Bellow suction cups with excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface).
Metryczny   Calowy
Ogólne
Materiał PA, SS, Al, Poliuretan (PU)
Temperature 0 – 50 °C
Waga maksymalne 210 g

Rysunki wymiarowe

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.


Akcesoria
Pozycja nr
Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60, G1/4" męski, filtrem siatkowym 0205130
Przyssawka BX35P Poliuretan 30/60 z filtrem, G1/4" męski, z filtrem siatkowym 0114449
Przyssawka B30-2 Silikon, G1/4" męski, z filtrem siatkowym 0101431
Wsparcie / CAD
Pliki CAD
Do pobierania plików CAD proszę użyć stacjonarnego komputera.
Dane techniczne
Broszury (1)
Dokumenty (1)