Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piCOBOT® – Chwytak podciśnieniowy

piCOBOT® to eżektor próżniowy ze zintegrowanym sterowaniem, dużymi wskaźnikami stanu i przyjaznym dla użytkownika wyświetlaczem. Dostępny z ogólnym interfejsem elektrycznym, jak również z kilkoma opcjami mechanicznej płyty montażowej o wymiarach zgodnych ze standardem ISO 94091, co umożliwia konfigurację do pracy z dowolnym robotem współpracującym i mniejszymi robotami przemysłowymi. Certyfikowany przez Universal Robots, mocowany jest bezpośrednio na ramieniu robota UR (ISO-9409-1-50-M6). Opcjonalnie, można zamontować części ssawne bezpośrednio na mocowaniu piCOBOT®, jako wysokiej jakości regulowany chwytak z dwoma przyssawkami które można podłączyć bezpośrednio do jednostki piCOBOT®. Jest wyposażony w gniazdo do programowania (URCaps) dla podręcznego urządzenia programującego (zawierające możliwość samouczenia), które znacząco ułatwi instalacje, nastawę oraz przygotowanie do startu.


Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami