Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
Zaawansowanymi rozwiązaniami chwytania są kompletne systemy chwytakowe przeznaczone dla konkretnych aplikacji. Gotowe do użycia chwytaki przeznaczone są do zainstalowania bezpośrednio na ramieniu robota lub głowicy narzędziowej. Dostępnych jest kilka opcji interfejsu montażowego zgodnych z normą ISO-9409-1, co ułatwia instalowanie chwytaków na większości marek robotów. Chwytaki są wykonane z lekkich materiałów i są trwałe. Mają predefiniowane elementy i funkcje, które dopasowane są do docelowej aplikacji. Zaawansowane rozwiązanie konstrukcyjne Piab upraszcza a nawet eliminują potrzebę uczestnictwa inżynierów w procesie konstruowania chwytaków. Ułatwia to instalację chwytaka składającego się z wysokiej jakości, bezpiecznych, doskonale dopasowanych elementów. Dzięki temu chwytaki Piab osiągają maksymalną wydajność. Niektóre chwytaki są specjalnie zaprojektowane i zatwierdzone przez Universal Robots.