Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Value Line®

Cały program Value Line® składa się z przyssawek oraz eżektorów próżniowych. Przyssawki Value Line® zostały zaprojektowane dla standardowych/podstawowych aplikacji. Przyssawki mają szeroką, cienką wargę i zapewniają dobre uszczelnienie na lekko pofałdowanej powierzchni (takiej jak tektura falista). Eżektory próżniowe Value Line® dostępne są w trzech różnych wersjach – tradycyjnej liniowej, która może być zainstalowana bezpośrednio na wężu w pobliżu punktu ssania, typu T, która pozwala na odprowadzenie powietrza wylotowego oraz w wersji w aluminiowej obudowie. Konstrukcja typu T nadaje się również do stosowania w pomieszczeniach sterylnych. Wersja w aluminiowej obudowie jest prosta do montażu w wielu istniejących systemach. Typowym zastosowaniem dla tej linii produktów jest formowanie kartonów. Inne przykładami są urządzenia do załadunku/rozładunku lub sortowania arkuszy blach w maszynach do formowania (cięcie laserowe, cięcie strumieniem wody, wykrawanie itp.) oraz pobierania części z form wtryskowych.


teaser_VL-cups
Przyssawki Value Line®
Przyssawki Value Line® są odpowiednie do standardowych/podstawowych aplikacji. Przyssawki mają dobrą wydajność w korzystnej cenie.
VL_top_nov15
Eżektory próżniowe
Małe i lekkie ejektory próżniowe ze zintegrowanymi mocowaniami typu „na wcisk” lub gwintowanymi. Eżektory wykazują do około 30% oszczędności energii w porównaniu do podobnych eżektorów konkurencji.
node_VL_accessories
Akcesoria Value Line®
Akcesoria dla Value Line®

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami