W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej

Piab
Wybierz swój kraj lub region:
United Kingdom / Polski
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Urządzenia do próżniowego transportu materiałów sypkich

      Podciśnienie jest z powodzeniem stosowane do transportu materiałów sypkich poprzez dedykowany system rur. Systemy transportowe Piab zbudowane są z wysokiej jakości materiałów. Podczas produkcji żywności, farmaceutyków i produktów chemicznych wymagany jest najwyższy stopień bezpieczeństwa w odniesieniu do higieny i operacji. Przenośniki Piab piFLOW® zostały opracowane w odpowiedzi na wysokie wymagania bezpieczeństwa pracy i higieny w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym. Urządzenia transportowe Piab dostępne są z certyfikatami ATEX dla pyłu. piFLOW®p i piFLOW®t dostępne są z certyfikatami ATEX gazu. Wszystkie urządzenia transportowe dostępne są próżniowymi pompami eżektorowymi lub pompami mechanicznymi.


      piflow_p_product
      Premium – Urządzenia piFLOW®p
      Urządzenie transportowe klasy premium zalecane jest do stosowania np. w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Ma również zastosowanie, gdy wymagana jest duża wydajność urządzenia i niewielkie gabaryty. Zakres wydajności urządzeń piFLOW®p jest bardzo duży - od 2 do 56 litrów objętości wsadu. Wszystkie urządzenia transportowe dostępne są próżniowymi pompami eżektorowymi lub pompami mechanicznymi.
      piFLOW®t_channel
      Tabletki - piFLOW®t
      Przenośnik ten stosowany jest wówczas, gdy wymagana jest technologia klasy premium a więc szczególnie przy transporcie tabletek lub delikatnych produktów w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i przy produkcji odżywek. Stosowanie jego ma również sens, gdy wymagana jest duża wydajność przy zachowaniu niewielkich wymiarów urządzenia. Zakres wydajności piFLOW®t jest bardzo duży - nadaje się do transportu do czterech milionów tabletek na godzinę.
      piflow_if_product2
      Przemysł spożywczy – Urządzenia piFLOW®f
      Jest to urządzenie transportowe, które jest szeroko stosowane w przemyśle spożywczym przy produkcji wysokiej jakości żywności. Posiada wysoką przepustowość oraz niewielkie gabaryty. Wydajność do 4 ton/h. Wszystkie urządzenia transportowe dostępne są próżniowymi pompami eżektorowymi lub pompami mechanicznymi.
      piflow_if_product2
      Przemysł – Urządzenia piFLOW®i
      Jest to podstawowe urządzenie transportowe, które jest szeroko stosowane w przemyśle – również chemicznym. Posiada wysoką przepustowość oraz niewielkie gabaryty. Wydajność do 4 ton/h. Wszystkie urządzenia transportowe dostępne są próżniowymi pompami eżektorowymi lub pompami mechanicznymi.
      teaser_Filters_p
      Części zamienne
      Przenośnik próżniowy jest niezawodny i wymaga minimalnej konserwacji. Jest jednak konieczne, by okresowo wymieniać niektóre części, aby utrzymać maksymalną wydajność.
      piflow_p_pumps
      Akcesoria
      Różne akcesoria do optymalizacji transportu próżniowego.
      teaser_Upgrade_kit_C21
      Zestaw modernizacyjny dla urządzeń transportowych Piab C
      Przedłuż okres użytkowania podajnika próżniowego serii Piab C. Dzięki zestawowi modernizacyjnemu możliwe jest wykorzystanie najnowszej technologicznie platformy piFLOW®p w starych urządzeniach serii C. Zestaw modernizacyjny jest bardzo prosty w montażu.

      Utwórz swoje DARMOWE konto i miej dostęp do wszystkich naszych treści:

      • Plików CAD
      • Sprawdzenia dostępności produktów
      • Ofert
      • Artykułów technicznych
      • Biuletynów informacyjnych
      Tak, proszę!
      Mój Piab
      Ostatnie działania
      Porównanie produktów

      Piab AB © 2017 Informacja prawna

      Śledź nas

      Skontaktuj się z nami