Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

System chwytaków próżniowych Kenos®

Kenos® jest wiodącą marką w dziedzinie dużych chwytaków próżniowych. Są one zaprojektowane i zoptymalizowane do użycia w różnych aplikacjach: przy pakowaniu, obsłudze drewna, żywności itp. Ta grupa produktów stanowi elastyczne rozwiązanie do przenoszenia kilku produktów o różnych kształtach, wymiarach i zwartości. Większość systemów chwytaków można wyposażyć w zintegrowany lub niezależny generator próżni (z pompą lub dmuchawą bocznokanałową). Zintegrowany generator podciśnienia jest modułowym, wielostopniowym eżektorem COAX® wykonanym w najbardziej energooszczędnej technologii dostępnej na rynku. Jeżeli jest to konieczne, ilość eżektorów można w bardzo prosty sposób zwiększyć, nawet po instalacji. Okładzina jest wykonana z pianki technicznej (dostępna jest mata zatwierdzona przez FDA), z różnymi otworami i grubościami zależnie od produktu, który ma być uchwycony a także wyposażenia aplikacji.


Kenos-KCS-teaser
KCS
Seria KSC reprezentuje elastyczne rozwiązanie chwytające dostosowane do współpracy z robotami (tzw. Cobotami). Charakteryzuje się elastycznością obsługi różnorodnych ładunków.
node_KVG
KVG
Dzięki dostępności do podwójnej technologii, urządzenia serii KVG stanowią elastyczne rozwiązanie do chwytania i przenoszenia oddzielnych przedmiotów o różnych kształtach, wymiarach i stopniu kompresji. Alternatywnie KVG120C i KVG60C można wyposażyć w różnorodne przyssawki z szerokiego asortymentu firmy Piab.
node_KHVG
KHVG
Seria produktów KHVG - Kenos® Heavy Vacuum Gripper jest przeznaczona do wymagających zastosowań w przemyśle drzewnym i kamieniarskim.
KSG-Node
KSG
Produkty serii KSG - Kenos® Sack Gripper nadają się do przenoszenia worków o różnych kształtach, ciężarach i wykonanych z różnych materiałów.
KBC-node
KBC
Seria produktów KBC - Kenos® Bag Cup została stworzona z myślą o aplikacjach przenoszenia produktów w przemyśle spożywczym oraz do obsługi woreczków z płynami a także w aplikacjach obsługi opakowań typu "flow pack".
node_KVGL-S
KVGL-S
Produkty serii KVGL-S - Kenos® Vacuum Gripper Layer - Standard są przeznaczone do szerokiego spektrum zastosowań oraz automatyki końca linii.
node_KVGL-CJ
KVGL-CJ
Urządzenia z serii Kenos® Vacuum Layer-Cans Jars zostały opracowane z myślą o przenoszeniu całych warstw opakowań puszek i słoików, które mogą być otwierane lub zamykane w obszarze pracy chwytaka.
Kenos-accessories-node
Akcesoria Kenos®
Rożne akcesoria przeznaczone do optymalizacji systemów chwytaków próżniowych Kenos®.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami