Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

System chwytaków próżniowych Kenos®

Kenos® jest wiodącą marką w dziedzinie dużych chwytaków próżniowych. Są one zaprojektowane i zoptymalizowane do użycia w różnych aplikacjach: przy pakowaniu, obsłudze drewna, żywności itp. Ta grupa produktów stanowi elastyczne rozwiązanie do przenoszenia kilku produktów o różnych kształtach, wymiarach i zwartości. Większość systemów chwytaków można wyposażyć w zintegrowany lub niezależny generator próżni (z pompą lub dmuchawą bocznokanałową). Zintegrowany generator podciśnienia jest modułowym, wielostopniowym eżektorem COAX® wykonanym w najbardziej energooszczędnej technologii dostępnej na rynku. Jeżeli jest to konieczne, ilość eżektorów można w bardzo prosty sposób zwiększyć, nawet po instalacji. Okładzina jest wykonana z pianki technicznej (dostępna jest mata zatwierdzona przez FDA), z różnymi otworami i grubościami zależnie od produktu, który ma być uchwycony a także wyposażenia aplikacji.


Kenos-KCS-teaser
KCS
Seria KCS reprezentuje elastyczne rozwiązanie chwytające dostosowane do współpracy z robotami (tzw. cobotami). Charakteryzuje się elastycznością obsługi różnorodnych ładunków. Chwytaki dostępne są z technologią piankową i ogranicznikami przepływu lub jako chwytaki do przenoszenia worków.
node_KVG
KVG
Seria KVG stanowi elastyczne rozwiązanie w zakresie manipulowania kilkoma produktami o różnych kształtach, wymiarach i zwartości dzięki dostępnej podwójnej technologii. Alternatywnie KVG120C i KVG60C można wyposażyć w różnorodne przyssawki z szerokiego asortymentu firmy Piab.
node_KHVG
KHVG
Seria produktów KHVG — Kenos® Heavy Vacuum Gripper jest przeznaczona do wymagających zastosowań w przemyśle drzewnym i kamieniarskim.
KSG-Node
KSG
Produkty serii KSG (Kenos® Sack Gripper) nadają się do przenoszenia worków o różnych kształtach, masach i wykonanych z różnych materiałów.
KBC-node
KBC
Seria produktów KBC — Kenos® Bag Cup została stworzona z myślą o zastosowaniach w przenoszeniu produktów w przemyśle spożywczym oraz do obsługi woreczków z płynami a także w aplikacjach obsługi opakowań typu flow pack.
node_KVGL-S
KVGL-S
Produkty serii KVGL-S — Kenos® Vacuum Gripper Layer — Standard są przeznaczone do szerokiego spektrum zastosowań oraz automatyki końca linii.
node_KVGL-CJ
KVGL-CJ
Urządzenia z serii Kenos® Vacuum Layer — Cans Jars zostały opracowane z myślą o przenoszeniu całych warstw opakowań puszek i słoików, które mogą być otwierane lub zamykane w obszarze pracy chwytaka.
Kenos-accessories-node
Akcesoria Kenos®
Różne akcesoria przeznaczone do optymalizacji systemów chwytaków próżniowych Kenos®.

Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami