Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przewodnik doboru Przyssawki
Metryczny   Calowy

Wielomieszkowe

Przeznaczone do przenoszenia przedmiotów o nierównych, płaskich lekko zakrzywionych powierzchniach.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Przyssawki konfigurowalne
piGRIP® jest unikalną koncepcją przyssawki konfigurowalnej z indywidualnie zoptymalizowanymi częściami do chwytania, podnoszenia i kompensacji wysokości. Duży wybór akcesoriów sprawia, że przyssawka jest gotowa, aby zamontować je w nowych maszynach i łatwo zmodernizować już istniejące przyssawki. Dostępne są mocowania gwintowane jak i typu „na wcisk”.
teaser_BX2_12
BX - Z mieszkiem 2½ DURAFLEX® (10–110 mm)
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - Bellows Xtra (60–105 mm)
The BXF design is suitable for application where great level compensation is needed such as de-stacking sheets from magazines (press-line) and picking car body parts from racks or for uneven/curved surfaces.
teaser_bl2-bellows_long
BL-2 - Z długim mieszkiem (20–50 mm)
Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach oraz dobrze radzą sobie z różnicami poziomów. Mogą pracować w szerokim zakresie temperatur.
teaser_BL-3_bellows_long
BL-3 - Z długim mieszkiem DURAFLEX® (30 – 50mm)
Podwójna twardość materiału, z którego wykonana jest ssawka powoduje, że jest ona mocna i stabilna oraz oferuje lepsze właściwości uszczelniające. Przyssawki z materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
teaser_BL-4_bellows_long
BL-4 - Z długim mieszkiem (30–50 mm)
Przyssawki zoptymalizowane do przenoszenia torebek z delikatną zawartością i produktami spożywczymi. Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach oraz dobrze radzą sobie z różnicami poziomów.
teaser_BL-5_bellows_long
BL-5 - Z długim mieszkiem (30–50 mm)
Przyssawki zoptymalizowane do przenoszenia torebek z płynami, delikatną zawartością i produktami spożywczymi. Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach oraz dobrze radzą sobie z różnicami poziomów.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Z długim mieszkiem FDA & EU (20–50 mm)
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmentów. Przyssawki mogą pracować w szerokim zakresie temperatur.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Z długim mieszkiem FDA & EU (30–50 mm)
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmentów. Zoptymalizowana do przenoszenia torebek z delikatną zawartością i produktami spożywczymi.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Z długim mieszkiem FDA & EU (30–50 mm)
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmentów. Zoptymalizowana do przenoszenia torebek z płynami, delikatną zawartością i mrożonymi produktami spożywczymi.
BBL-group_small
B-BL - Dla piekarni, Długie mieszki, wykrywalne (30–60 mm)
Przyssawki wykonane z materiałów pozwalających na kontakt z żywnością (FCM) nadają się do przenoszenia chleba i wypieków.
FBX-group_small
F-BX - Food, 2½ Mieszka, wykrywalne (10–35 mm)
Przyssawki 2½ mieszkowe F-BX wykonane są z materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością (FCM) posiadają stożkową konstrukcję z bardzo cienkimi wargami ale o stabilnym korpusie/mieszkach.

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami