Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta?
W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Czytaj więcej
Automatyczne dostrajanie jest przykładem zdecentralizowanych decyzji, które stanowią podstawę Przemysłu 4.0. Jest to obszar, w którym Piab wprowadza nowe funkcje promujące inteligentną produkcję.
Możliwość korzystania z dokładnych ustawień wstępnych umożliwia dostosowywanie w czasie rzeczywistym pojedynczych lub wielu ustawień bez konieczności resetowania całego systemu.
Symulacje mają na celu poprawę wydajności, na przykład pomp próżniowych. Symulacje pokazują, że pompa, która jest o 5 do 20% wydajniejsza przyniesie wzrost produktywności do 10%.
Szacunki pokazują, że możliwe będzie osiągnięcie spadku od 1 do 20% ilości nieplanowanych i/lub planowanych przestojów. To przełoży się na znaczne zwiększenie wydajności.
Wykorzystanie IO-Link odgrywa kluczową rolę i gwarantuje pełną kompatybilność pomiędzy różnymi urządzeniami, niezależnie od standardów technologicznych całego systemu.
IO-Link stanowi platformę dla zintegrowanej komunikacji i czujników, zapewniającą przejrzystość informacji. Stąd oferowanie sprzętu z IO-Link może być postrzegana jako zobowiązanie zarówno do przejrzystości i interoperacyjności informacji.
W przypadku dużych systemów próżniowych istnieją funkcje zmniejszające zużycie powietrza nawet o 90% na cykl.
Utwórz swoje DARMOWE konto i miej dostęp do wszystkich naszych treści: