Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przewodnik doboru Przyssawki
Metryczny   Calowy

F75P

F75P
  • Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich i chropowatych.
  • Dość dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
  • Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu
  • W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz warga uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
  • Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Pozycja


Opis pozycji
0104724 Przyssawka F75P Poliuretan 30/60
Pozycja nr: 0104724
0106829 Przyssawka F75P Poliuretan 30/60, do wkładu gwintowanego
Pozycja nr: 0106829
0106349 Przyssawka F75P Poliuretan 30/60, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0106349
0106350 Przyssawka F75P Poliuretan 30/60, G3/8" żeński, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0106350
0106351 Przyssawka F75P Poliuretan 30/60, 3/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0106351
0106352 Przyssawka F75P Poliuretan 30/60, G1/2" żeński, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0106352
0106830 Przyssawka F75P Poliuretan 30/60, wkład gwintowany G3/8" męski, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0106830
0108800 Przyssawka F75P Poliuretan 30/60, 3/8" NPSF żeński
Pozycja nr: 0108800
0111584 Przyssawka F75P Poliuretan 60
Pozycja nr: 0111584
0107320 Przyssawka F75P Poliuretan 60, do wkładu gwintowanego
Pozycja nr: 0107320
0107321 Przyssawka F75P Poliuretan 60, wkład gwintowany G3/8" męski, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0107321
0108801 Przyssawka F75P Poliuretan 60, 3/8" NPSF żeński
Pozycja nr: 0108801
0111585 Przyssawka F75P Poliuretan 60, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0111585
0111586 Przyssawka F75P Poliuretan 60, G3/8" żeński, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0111586
0111587 Przyssawka F75P Poliuretan 60, 3/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0111587
0111588 Przyssawka F75P Poliuretan 60, G1/2" żeński, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0111588

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami