Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przewodnik doboru Przyssawki
Metryczny   Calowy

F110P

F110P
  • Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich i chropowatych.
  • Dość dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
  • Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu
  • W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz warga uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
  • Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Pozycja


Opis pozycji
0104725 Przyssawka F110P Poliuretan 30/60
Pozycja nr: 0104725
0106796 Przyssawka F110P Poliuretan 30/60, do wkładu gwintowanego
Pozycja nr: 0106796
0106798 Przyssawka F110P Poliuretan 30/60, wkład gwintowany G3/8" z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0106798
0106353 Przyssawka F110P Poliuretan 30/60, G3/8" żeński, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0106353
0106354 Przyssawka F110P Poliuretan 30/60, 3/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0106354
0106355 Przyssawka F110P Poliuretan 30/60, G1/2" żeński, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0106355
0129927 Przyssawka F110P Poliuretan 30/60, G1/2" żeński, z zaworem stożkowym
Pozycja nr: 0129927
0108802 Przyssawka F110P Poliuretan 30/60, 3/8" NPSF żeński
Pozycja nr: 0108802
0111593 Przyssawka F110P Poliuretan 60
Pozycja nr: 0111593
0107322 Przyssawka F110P Poliuretan 60, do wkładu gwintowanego
Pozycja nr: 0107322
0107323 Przyssawka F110P Poliuretan 60, wkład gwintowany G3/8", z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0107323
0108803 Przyssawka F110P Poliuretan 60, 3/8" NPSF żeński
Pozycja nr: 0108803
0111595 Przyssawka F110P Poliuretan 60, G3/8" żeński, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0111595
0111596 Przyssawka F110P Poliuretan 60, 3/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0111596
0111597 Przyssawka F110P Poliuretan 60, G1/2" żeński, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0111597
0129930 Przyssawka F110P Poliuretan 60, G1/2" żeński, z zaworem stożkowym
Pozycja nr: 0129930

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami