Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawka F40-2 Nitryl-PVC, 1/8" NPSF żeński PA, 0109847

0109847

Pozycja nr 0109847

  • Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
  • Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
  • Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
  • Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Curve radius 52 mm
Movement, vertical max. 1,8 mm
Aplikacja Suche blachy
Materiał Nitryl-PVC (NPV)
Model przyssawki F
Kształt Płaskie
Objętość 4,8 cm³
Weight 5,5 g
Mocowania
Wymiar mocowania 1/8"
Rodzaj mocowania Żeńskie
Rodzaj mocowania Gwint typu NPSF
Opcje mocowania Brak
Wymiar
Wysokość 21 mm
Średnica zewnętrzna 42 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem 43,7 mm
Wydajność - siły podnoszenia
Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
20 -kPa 20 N 15 N
60 -kPa 40 N 25 N
90 -kPa 50 N 30 N
Materiał
Nitryl-PVC (NPV)
Kolor Czarny
Twardość 50 °Shore A
Temperature 0 – 90 °C
Odporność materiału
Nitryl-PVC (NPV)
Alkohol ++
Stężone kwasy +
Etanol N/A
Hydroliza ++
Metanol N/A
Olej +++
Utlenianie ++
Benzyna +++
Odporność na zużycie +++
Warunki atmosferyczne i ozon ++
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
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, PA 3150197
Przyssawka F40-2 Nitryl-PVC 0101135

Akcesoria
Pozycja nr
Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251008
Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym 3250093
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40 3250005
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem stożkowym 0101156
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251006
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym 0101153
Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251010
Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym 3250089
Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40 0100261
Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251011
Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym 3250091
Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251007
Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251009
Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym 3250086
Przyssawka F40-2 Silikon 0101136
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
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2019 Polityka prywatności

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami