Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawka F110 HNBR, G1/2" żeński, z filtrem siatkowym, 0108190

0108190

Pozycja nr 0108190

  • Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
  • Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
  • Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
  • Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Curve radius 250 mm
Movement, vertical max. 4 mm
Aplikacja Obsługa szkła, Wysokie/niskie temperatury (plastik), Nie pozostawia śladów, Części plastikowe formowane wtryskowo, Suche blachy
Materiał HNBR
Model przyssawki F
Kształt Płaskie
Objętość 70 cm³
Weight 66 g
Mocowania
Wymiar mocowania 1/2"
Rodzaj mocowania Żeńskie
Rodzaj mocowania Gwint typu G
Opcje mocowania Filtr siatkowy
Wymiar
Wysokość 36,2 mm
Średnica zewnętrzna 112 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem 115,3 mm
Wydajność - siły podnoszenia
Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
20 -kPa 140 N 140 N
60 -kPa 420 N 250 N
90 -kPa 560 N 300 N
Materiał
HNBR 75° Shore A
Kolor Blue/grey
Twardość 75 °Shore A
Temperature -30 – 140 °C
Odporność materiału
HNBR 75° Shore A
Alkohol ++
Stężone kwasy +
Etanol N/A
Hydroliza ++
Metanol N/A
Olej +++
Utlenianie +++
Benzyna +++
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
Przyssawka F110 HNBR 3150132T
Mocowanie 110, G1/2" żeńskie, z filtrem siatkowym 0100561

Akcesoria
Pozycja nr
Suction cup F110 Nitrile-PVC with washer 3150038P
Suction cup F110 Silicone with washer 3150038S
Suction cup F110 HNBR with washer 3150038T
Przyssawka F110 Nitryl-PVC 3150132P
Przyssawka F110 Silikon 3150132S
Mocowanie G3/8" żeńskie, z filtrem siatkowym 0100557
Mocowanie 110, 3/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym 0100559
Mocowanie 110, G1/2" żeńskie, z zaworem stożkowym 0100563
Mocowanie G1/2" żeńskie Al, z filtrem siatkowym 3250007
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
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2019 Polityka prywatności

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami