Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawka F150 Nitryl-PVC, G1/2" żeński, z zaworem stożkowym, 0101941

0101941

Pozycja nr 0101941

  • Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
  • Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
  • Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
  • Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Curve radius 500 mm
Movement, vertical max. 6 mm
Aplikacja Suche blachy
Materiał Nitryl-PVC (NPV)
Model przyssawki F
Kształt Płaskie
Objętość 160 cm³
Weight 200 g
Mocowania
Wymiar mocowania 1/2"
Rodzaj mocowania Żeńskie
Rodzaj mocowania Gwint typu G
Opcje mocowania Zawór stożkowy
Wymiar
Wysokość 65,7 mm
Średnica zewnętrzna 152 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem 157 mm
Wydajność - siły podnoszenia
Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
20 -kPa 300 N 250 N
60 -kPa 850 N 600 N
90 -kPa 1100 N 800 N
Materiał
Nitryl-PVC (NPV)
Kolor Czarny
Twardość 50 °Shore A
Temperature 0 – 90 °C
Odporność materiału
Nitryl-PVC (NPV)
Alkohol ++
Stężone kwasy +
Etanol N/A
Hydroliza ++
Metanol N/A
Olej +++
Utlenianie ++
Benzyna +++
Odporność na zużycie +++
Warunki atmosferyczne i ozon ++
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
Przyssawka F150 Nitryl-PVC 3150133P
Mocowanie 150, G1/2" żeńskie, z zaworem stożkowym 0100566

Akcesoria
Pozycja nr
Suction cup F150 Nitrile-PVC with washer 3150039P
Suction cup F150 Silicone with washer 3150039S
Przyssawka F150 Silikon 3150133S
Mocowanie 150, G1/2" żeńskie, z filtrem siatkowym 0100564
Mocowanie 150, G3/4" żeńskie, z filtrem siatkowym 0100567
Mocowanie G1/2" żeńskie Al, z filtrem siatkowym 3250008
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
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2019 Polityka prywatności

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami