Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawka F75 Silikon, 3/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym, 0101868

0101868

Pozycja nr 0101868

  • Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
  • Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
  • Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
  • Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Curve radius 150 mm
Movement, vertical max. 3 mm
Aplikacja Suche blachy
Materiał Silikon (SIL)
Model przyssawki F
Kształt Płaskie
Objętość 20 cm³
Weight 23 g
Mocowania
Wymiar mocowania 1/8"
Rodzaj mocowania Żeńskie
Rodzaj mocowania Gwint typu NPSF
Opcje mocowania Filtr siatkowy
Wymiar
Wysokość 26 mm
Średnica zewnętrzna 77 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem 79 mm
Wydajność - siły podnoszenia
Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
20 -kPa 80 N 60 N
60 -kPa 200 N 110 N
90 -kPa 270 N 140 N
Materiał
Silikon (SIL)
Kolor Czerwony
Twardość 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
Odporność materiału
Silikon (SIL)
Alkohol ++
Stężone kwasy -
Etanol N/A
Hydroliza +
Metanol N/A
Olej -
Utlenianie +++
Benzyna -
Odporność na zużycie ++
Warunki atmosferyczne i ozon +++

Rysunki wymiarowe

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
Części zamienne
Pozycja nr
Przyssawka F75 Silikon 3150131S
Mocowanie 75, 3/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym 0100553

Akcesoria
Pozycja nr
Przyssawka F75 Nitryl-PVC 3150131P
Przyssawka F75 HNBR 3150131T
Mocowanie 75, G3/8" żeńskie, z filtrem siatkowym 0100551
Mocowanie 75, G3/8" żeńskie, z zaworem stożkowym 0100552
Mocowanie 75, G1/2" żeńskie, z filtrem siatkowym 0100555
Mocowanie 75, G1/2" żeńskie, z zaworem stożkowym 0100556
Mocowanie 75, 1/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym 0100548
Wsparcie / CAD
Pliki CAD
Do pobierania plików CAD proszę użyć stacjonarnego komputera.
Dane techniczne
Broszury (1)
Certyfikaty (1)
Dokumenty (1)
Szkolenie (4)
    • Przyssawki

      • Co to jest DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2020 Polityka prywatności

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami