Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawka F50-2 Nitryl-PVC, G3/8" męski, z filtrem siatkowym, 0101769

0101769

Pozycja nr 0101769

  • Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
  • Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
  • Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
  • Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Curve radius 55 mm
Movement, vertical max. 2,2 mm
Aplikacja Suche blachy
Materiał Nitryl-PVC (NPV)
Model przyssawki F
Kształt Płaskie
Objętość 10 cm³
Weight 14 g
Mocowania
Wymiar mocowania 3/8"
Rodzaj mocowania Męskie
Rodzaj mocowania Gwint typu G
Opcje mocowania Filtr siatkowy
Wymiar
Wysokość 33,5 mm
Średnica zewnętrzna 53 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem 54,6 mm
Wydajność - siły podnoszenia
Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
20 -kPa 36 N 24 N
60 -kPa 74 N 40 N
90 -kPa 96 N 50 N
Materiał
Nitryl-PVC (NPV)
Kolor Czarny
Twardość 50 °Shore A
Temperature 0 – 90 °C
Odporność materiału
Nitryl-PVC (NPV)
Alkohol ++
Stężone kwasy +
Etanol N/A
Hydroliza ++
Metanol N/A
Olej +++
Utlenianie ++
Benzyna +++
Odporność na zużycie +++
Warunki atmosferyczne i ozon ++

Rysunki wymiarowe

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
Części zamienne
Pozycja nr
Przyssawka F50-2 Nitryl-PVC 0101137
Mocowanie G3/8" męskie,50, z filtrem siatkowym 3250087
Zawór stożkowy F50-2 3150057

Akcesoria
Pozycja nr
Przyssawka F50-2 Silikon 0101138
Przyssawka F50-2 HNBR 0108166
Przyssawka F50-2 Nitryl-PVC, do mocowania z zaworem stożkowym 3150241P
Przyssawka F50-2 Silikon, do mocowania z zaworem stożkowym 3150241S
Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251015
Mocowanie G1/4" męskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251013
Mocowanie G1/4" męskie, 50, z filtrem siatkowym 3250092
Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251017
Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50 0100262
Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym 3250090
Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251016
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z filtrem siatkowym 0101154
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251012
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem stożkowym 0101157
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, PA 3150198
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50 3250017
Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym 3250094
Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251014
Wsparcie / CAD
Pliki CAD
Do pobierania plików CAD proszę użyć stacjonarnego komputera.
Dane techniczne
Instrukcje (1)
Broszury (1)
Certyfikaty (1)
Dokumenty (1)
Szkolenie (4)
    • Przyssawki

      • Co to jest DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2020 Polityka prywatności

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami