Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przewodnik doboru Przyssawki
Metryczny   Calowy

Płaskie

Przyssawka o wysokiej sile tarcia dla płaskich powierzchni. Przeznaczona do podnoszenia kartonu, szkła i blachy.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Przyssawki konfigurowalne
piGRIP® jest unikalną koncepcją przyssawki konfigurowalnej z indywidualnie zoptymalizowanymi częściami do chwytania, podnoszenia i kompensacji wysokości. Duży wybór akcesoriów sprawia, że przyssawka jest gotowa, aby zamontować je w nowych maszynach i łatwo zmodernizować już istniejące przyssawki. Dostępne są mocowania gwintowane jak i typu „na wcisk”.
teaser_f-flat_15-150mm
F - Płaskie (15–150 mm)
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich jak: karton, blacha i materiały porowate. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów. Przyssawki cechuje dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane są do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu oraz zapewnia dodatkowe tarcie.
teaser_f-flat_75-110mm
F - Płaskie DURAFLEX® (75–110 mm)
Przyssawka o wysokiej sile tarcia do płaskich powierzchni. Do podnoszenia produktów, takich jak blachy. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
teaser_F_flat_FDA
F - Płaskie FDA & EU (15–150 mm)
Przyssawka wykonana jest z silikonu dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Nie zawiera on pigmentów i jest zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz spełnia regulacje UE EU 1935/2004. (FDA). Przyssawka jest miękka i giętka oraz może pracować w szerokim zakresie temperatur.
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF - Płaskie, nie pozostawiające śladów (15–50 mm)
Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie. Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich. Nadaje się do gładkich powierzchni. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF – Bardzo duże płaskie przyssawki (150–300 mm)
Nadają się do przenoszenia dużych i ciężkich arkuszy szkła i metalu o płaskiej lub lekko wklęsłej powierzchni. Wzór ożebrowania zwiększa tarcie oraz bezpieczeństwo i wydajność obsługi przechylonych lub stojących arkuszy szkła/metalu.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami