Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przewodnik doboru Przyssawki
Metryczny   Calowy

piGRIP® Przyssawki konfigurowalne

Tysiące przyssawek gotowych do ulepszenia Państwa maszyn. piGRIP® to unikalna konfigurowalna koncepcja przyssawki z indywidualnie zoptymalizowanymi elementami do chwytania, podnoszenia i kompensacji wysokości. Duży wybór mocowań pozwala na prosty montaż przyssawek piGRIP® na nowych maszynach i łatwą modernizację już zamontowanych przyssawek. Dostępne są mocowania gwintowane oraz „na wcisk”. Mocne i stabilne 1-, 3- i 6-cio fałdowe mieszki pozwalają na zwiększenie prędkości maszyny. Cienkościenna budowa mieszka sprawia, że do szybkiej kompensacji poziomów wymagana jest mniejsza siła i energia. Wytrzymałość materiału zwiększa udźwig o około 30-50% w porównaniu do podobnych tradycyjnych przyssawek. Dokładny dysk filtracyjny montowany wewnątrz mieszka wyłapuje kurz i małe cząsteczki powodując zwiększenie niezawodności systemu. Filtr siatkowy dostępny jest w mocowaniu. Uzyskaj doskonałą przyczepność na prawie wszystkich powierzchniach dobierając odpowiednią wargę dla danej aplikacji. Wybierz od standardowej wargi 60° Shore’a do ekstremalnie elastycznej, miękkiej wargi o twardości 30° Shore’a. Specjalne wargi "Bag lips” dopasowane są do przenoszenia torebek i worków. Warga piankowa umożliwia przenoszenie przedmiotów trudnych do chwytania za pomocą tradycyjnych przyssawek.


Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami