Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przewodnik doboru Przyssawki
Metryczny   Calowy

Płaskie wklęsłe

Przeznaczona dla powierzchni płaskich i zakrzywionych.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Przyssawki konfigurowalne
piGRIP® to unikalna, modularna koncepcja budowy przyssawek z indywidualnie zoptymalizowanymi elementami do chwytania, podnoszenia i kompensacji wysokości. Duży wybór mocowań sprawia, że są one gotowe do montażu na nowych maszynach i można łatwo nimi zastąpić już zamontowane przyssawki. Dla przyssawek są dostępne mocowania gwintowane, jak również na wcisk.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - Płaskie z ożebrowaniem (20–150 mm)
DURAFLEX® zostały opracowane w celu spełnienia surowych wymogów przemysłu motoryzacyjnego. Typowym zastosowaniem jest podawanie blach w procesie ich tłoczenia. Przyssawki dostępne są w kształcie owalnym – do przenoszenia prostokątnych przedmiotów.
FCF-Family
FCF - Płaskie przyssawki o wysokiej sile tarcia (25–125 mm)
Przyssawki FCF zostały zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów o płaskich lub lekko wypukłych powierzchniach, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia. Ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów.
teaser_VL-FC
Płaskie przyssawki Value Line® (20–75 mm)
Nadają się do płaskich lub lekko pofałdowanych lub zakrzywionych powierzchni. Dobra stabilność i mały ruch wewnętrzny.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami