Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Skonfiguruj swój piGRIP®,

pigrip_configurable
  • Warga standardowa (S) jest przeznaczona dla różnorodnych zastosowań. Wargi standardowe są produkowane w kolorze zielonym i niebieskim. Standardowe wargi zielone nadają się do względnie płaskich powierzchni szczelnych materiałów. Warga zielona ma wysoką odporność na ścieranie. Niebieskie standardowe wargi są zalecane do powierzchni bardziej nierównych i chropowatych np. teksturowane elementy z tworzywa sztucznego. Materiał, z którego wykonana jest niebieska warga został zatwierdzony przez FDA&EU i może mieć kontakt z żywnością.
  • Elastyczne wargi (FX) zapewniają dodatkową funkcję uszczelniającą. Nadają się do przenoszenia materiałów o nieszczelnych powierzchniach (pomarszczone lub z teksturą) oraz materiałów porowatych, takich jak tektura. Niebieskie i żółte elastyczne wargi wykonane są z materiałów zatwierdzonych przez FDA&EU i są zalecane do kontaktu z żywnością.
  • The flexible lips (FXI) includes a high flow retainer as well as a slightly higher diam. than the traditional FX lip. The lips comes in 18 and 30 shore - this gives extra ordinary sealing and lifting capabilities. They are suitable for surface leaking-, porous materials and irregular surfaces. Both the 18 shore (Pink) and 30 shore (yellow) lips have FDA&EU approved material recommended for food handling
  • Miękkie wargi piankowe (FLI-S) są odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nieregularnych powierzchniach. Są one przydatne, gdy konwencjonalne wargi nie są wystarczająco szczelne. Mogą one zastępować chwytaki mechaniczne.
  • Szorstkie wargi piankowe (FLI-F) są przeznaczone do obsługi mocno teksturowanych powierzchni, wypukłych/tłoczonych przedmiotów i o ogólnie bardzo nierównych powierzchniach, takich jak surowe drewno lub szkło strukturalne na kabiny prysznicowe. Wargi zachowując bardzo dobrą zdolność uszczelniającą mogą obsługiwać przedmioty z różnicami do kilku mm w wysokości. Warga o szorstkiej powierzchni wykonana jest z odpornej na zużycie naturalnej pianki gumowej nie zawierającej silikonu.
  • Warga do worków i toreb (BGI) wyposażona jest we wzmocnienie o wysokim przepływie, które zapobiega zasysaniu cienkich toreb/folii do wnętrza przyssawki, a tym samym poprawia wydajność. Wargi (BGI) są doskonałe do podnoszenia i przenoszenia trudnych do chwytania toreb i worków oraz ciężkich toreb z np. cieczą. Wargi wykonane są z materiałów spełniających wymagania FDA&EU materiałów i są zalecane do obsługi toreb i woreczków w środowiskach spożywczych.
  • Wargi do gorących powierzchni (HS) są doskonałe podczas przenoszenia gorących przedmiotów. Znakomicie sprawdzają się, gdy istnieje potrzeba pobierania gorących przedmiotów, np. przy formowaniu wtryskowym. Materiał, z którego wykonana jest przyssawka nie zawiera silikonu oraz nie utrudnia malowania (PWIS free), więc nadaje się do wykorzystania do przenoszenia przedmiotów przed procesem ich malowania.
  • Mieszki są odpowiednie, gdy potrzebne jest kompensacja. Trwałe i stabilne mieszki pozwalają na zwiększenie szybkości pracy maszyny. Zapewnią one bardzo wysoką siłę nośną w porównaniu z konwencjonalnymi przyssawkami o tej samej wielkości. Sztywny mieszek zachowuje swój kształt nawet w głębokich poziomach podciśnienia. Mieszki dostępne są z materiału spełniającego wymagania FDA&EU i mogą być poddawane recyklingowi.
  • Podstawa Podstawa jest interfejsem pomiędzy mocowaniami a mieszkami lub wargami (dla przyssawek płaskich). Daje dodatkowe ożebrowanie o dużej odporności na ścieranie i tarcie dla płaskich przyssawek. Są one również dostępne z materiału spełniającego wymagania FDA&EU i mogą być poddawane recyklingowi.
  • Available lip diameters; 20-84mm
Konfiguracja/Zamawianie
Wsparcie / CAD
Szkolenie (5)
Filmy na Youtube (1)
    • Przyssawki

      • Co to jest DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2020 Polityka prywatności

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami