Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej


Przyssawka OBL40x90P Poliuretan 70, z 3 płytkami wzmacniającymi, stabilizatorem obciążenia z przyłaczem męskim G3/8" oraz fil, 0107325

0107325

Pozycja nr 0107325

  • Odpowiednie do przenoszenia przedmiotówo wąskich, podłużnych, wygiętych powierzchniach, jak np. butelki, rury czy ostro wygięte elementy blach stalowych.
  • Płytki wzmacniające zapewniają stabilność przyssawki.
  • Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX™ łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu; materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Curve radius 28 mm
Movement, vertical max. 31 mm
Aplikacja Obsługa szkła
Materiał Poliuretan (PU70)
Model przyssawki OBL
Kształt Owalne mieszki
Objętość 105 cm³
Weight 77 g
Mocowania
Wymiar mocowania 3/8"
Rodzaj mocowania Męskie
Rodzaj mocowania Gwint typu G
Opcje mocowania Brak
Wymiar
Wysokość 73 mm
Średnica zewnętrzna 92,59 mm
Wydajność - siły podnoszenia
Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
20 -kPa 49 N 45 N
60 -kPa 117 N 97 N
90 -kPa 178 N 135 N
Materiał
Poliuretan (PU70)
Kolor Czarny
Twardość 70 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C
Odporność materiału
Poliuretan (PU70)
Alkohol N/A
Stężone kwasy +
Etanol +
Hydroliza +
Metanol -
Olej +++
Utlenianie -
Benzyna +
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
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2018 Informacja prawna

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami