W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej

Piab
Wybierz swój kraj lub region:
United Kingdom / Polski
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Przyssawka BFF110P Poliuretan 55/60, mocowanie żeńskie G3/8", gwint plastikowy, 0124734

      0124734

      Pozycja nr 0124734

      • Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia.
      • Normalne zużycia przyssawki nie wpływa na siłę podnoszenia.
      • Najlepszy wybór dla blach o zaolejeniu większym od 0.1g/m2.
      • Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach.
      • Wykonanie "BFF" nadaje się do nierównych/zakrzywionych powierzchni lub gdy wymagana jest kompensacja poziomu – np.: w aplikacjach zdejmowania z palet.
      • Płaskie wzmocnienia wewnątrz przyssawki polepszają stabilność w ruchu w każdym kierunku.
      • Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
      Metryczny   Calowy
      Ogólne
      Curve radius 95 mm
      Movement, vertical max. 21 mm
      Aplikacja Zaolejone arkusze blach
      Wymiar mocowania 3/8"
      Rodzaj mocowania Żeńskie
      Rodzaj mocowania Gwint typu G
      Opcje mocowania Brak
      Materiał Poliuretan (PU55), Poliuretan (PU60)
      Model przyssawki BFF
      Kształt Mieszkowe
      Objętość 110 cm³
      Weight 160 – 275 g
      Wymiar
      Wysokość 53 mm
      Średnica zewnętrzna 115 mm
      Wydajność - siły podnoszenia, Dry metal sheet
      Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
      60 -kPa 279 N 298 N
      90 -kPa 377 N 346 N
      Wydajność - siły podnoszenia, Oily steel plate
      Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
      60 -kPa 284 N 235 N
      90 -kPa 345 N 253 N
      Materiał
      Poliuretan (PU55) Poliuretan (PU60)
      Kolor Pomarańczowy Zielony przezroczysty
      Twardość 55 °Shore A 60 °Shore A
      Temperature 10 – 50 °C 10 – 50 °C
      Odporność materiału
      Poliuretan (PU55) Poliuretan (PU60)
      Alkohol N/A N/A
      Stężone kwasy + +
      Etanol + +
      Hydroliza + +
      Metanol - -
      Olej +++ +++
      Utlenianie - -
      Benzyna + +
      Odporność na zużycie +++ +++
      Warunki atmosferyczne i ozon +++ +++

      Rysunki wymiarowe

      Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

      Wsparcie / CAD
      Pliki CAD
      Do pobierania plików CAD proszę użyć stacjonarnego komputera.
      Dane techniczne
      Instrukcje (1)
      Broszury (1)
      Certyfikaty (1)
      Dokumenty (1)
      Szkolenie (4)
        • Przyssawki

          • Co to jest DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

          • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
          • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
            • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

          • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
            • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

          • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
            • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

        Zapytanie o ofertę

        Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

        Utwórz swoje DARMOWE konto i miej dostęp do wszystkich naszych treści:

        • Plików CAD
        • Sprawdzenia dostępności produktów
        • Ofert
        • Artykułów technicznych
        • Biuletynów informacyjnych
        Tak, proszę!
        Mój Piab
        Ostatnie działania
        Porównanie produktów

        Piab AB © 2017 Informacja prawna

        Śledź nas

        Skontaktuj się z nami