Wybierz swój język

Zamknij

W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej

Piab

Przyssawka BFF110P Poliuretan 55/60, G3/8" męski, z filtrem siatkowym, 0118671

0118671

Pozycja nr 0118671

  • Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia.
  • Normalne zużycia przyssawki nie wpływa na siłę podnoszenia.
  • Najlepszy wybór dla blach o zaolejeniu większym od 0.1g/m2.
  • Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach.
  • Wykonanie "BFF" nadaje się do nierównych/zakrzywionych powierzchni lub gdy wymagana jest kompensacja poziomu – np.: w aplikacjach zdejmowania z palet.
  • Płaskie wzmocnienia wewnątrz przyssawki polepszają stabilność w ruchu w każdym kierunku.
  • Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Curve radius 95 mm
Movement, vertical max. 21 mm
Aplikacja Zaolejone arkusze blach
Materiał Poliuretan (PU55), Poliuretan (PU60)
Model przyssawki BFF
Kształt Mieszkowe
Objętość 110 cm³
Weight 160 – 275 g
Mocowania
Wymiar mocowania 3/8"
Rodzaj mocowania Męskie
Rodzaj mocowania Gwint typu G
Opcje mocowania Filtr siatkowy
Wymiar
Wysokość 63 mm
Średnica zewnętrzna 115 mm
Wydajność - siły podnoszenia, Dry metal sheet
Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
60 -kPa 279 N 298 N
90 -kPa 377 N 346 N
Wydajność - siły podnoszenia, Oily steel plate
Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
60 -kPa 284 N 235 N
90 -kPa 345 N 253 N
Materiał
Poliuretan (PU55) Poliuretan (PU60)
Kolor Pomarańczowy Zielony przezroczysty
Twardość 55 °Shore A 60 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Odporność materiału
Poliuretan (PU55) Poliuretan (PU60)
Alkohol N/A N/A
Stężone kwasy + +
Etanol + +
Hydroliza + +
Metanol - -
Olej +++ +++
Utlenianie - -
Benzyna + +
Odporność na zużycie +++ +++
Warunki atmosferyczne i ozon +++ +++

Rysunki wymiarowe

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

Wsparcie / CAD
Pliki CAD
Do pobierania plików CAD proszę użyć stacjonarnego komputera.
Dane techniczne
Instrukcje (1)
Broszury (1)
Certyfikaty (1)
Dokumenty (1)
Szkolenie (4)
    • Przyssawki

      • Co to jest DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2017 Informacja prawna

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami