W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej

Piab
Wybierz swój kraj lub region:
United Kingdom / Polski
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Przyssawka BFF80P Poliuretan 55/60, G3/8" żeński, 0118670

      0118670

      Pozycja nr 0118670

      • Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia.
      • Normalne zużycia przyssawki nie wpływa na siłę podnoszenia.
      • Najlepszy wybór dla blach o zaolejeniu większym od 0.1g/m2.
      • Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach.
      • Wykonanie "BFF" nadaje się do nierównych/zakrzywionych powierzchni lub gdy wymagana jest kompensacja poziomu – np.: w aplikacjach zdejmowania z palet.
      • Płaskie wzmocnienia wewnątrz przyssawki polepszają stabilność w ruchu w każdym kierunku.
      • Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
      Metryczny   Imperialny
      Ogólne
      Curve radius 50 mm
      Movement, vertical max. 14 mm
      Aplikacja Zaolejone arkusze blach
      Wymiar mocowania 3/8"
      Rodzaj mocowania Żeńskie
      Rodzaj mocowania Gwint typu G
      Opcje mocowania Brak
      Materiał Poliuretan (PU55), Poliuretan (PU60)
      Model przyssawki BFF
      Kształt Mieszkowe
      Objętość 50 cm³
      Weight 66 – 141 g
      Wymiar
      Wysokość 50 mm
      Średnica zewnętrzna 85 mm
      Wydajność - siły podnoszenia, Dry metal sheet
      Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
      60 -kPa 176 N 201 N
      90 -kPa 236 N 240 N
      Wydajność - siły podnoszenia, Oily steel plate
      Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
      60 -kPa 174 N 110 N
      90 -kPa 207 N 160 N
      Materiał
      Poliuretan (PU55) Poliuretan (PU60)
      Kolor Pomarańczowy Zielony przezroczysty
      Twardość 55 °Shore A 60 °Shore A
      Temperature 10 – 50 °C 10 – 50 °C
      Odporność materiału
      Poliuretan (PU55) Poliuretan (PU60)
      Alkohol N/A N/A
      Stężone kwasy + +
      Etanol + +
      Hydroliza + +
      Metanol - -
      Olej +++ +++
      Utlenianie - -
      Benzyna + +
      Odporność na zużycie +++ +++
      Warunki atmosferyczne i ozon +++ +++

      Rysunki wymiarowe

      Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

      Wsparcie
      Pliki CAD
      Do pobierania plików CAD proszę użyć stacjonarnego kpmputera.
      Dane techniczne
      Instrukcje (1)
      Broszury (1)
      Certyfikaty (1)
      Dokumenty (1)
      Training (4)
        • Przyssawki

          • Co to jest DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

          • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
          • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
            • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

          • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
            • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

          • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
            • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

        Zapytanie o ofertę

        Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

        Utwórz swoje DARMOWE konto i miej dostęp do wszystkich naszych treści:

        • Plików CAD
        • Sprawdzenia dostępności produktów
        • Ofert
        • Artykułów technicznych
        • Biuletynów informacyjnych
        Tak, proszę!
        Mój Piab
        Ostatnie działania
        Porównanie produktów

        Piab AB © 2017 Informacja prawna

        Śledź nas

        Skontaktuj się z nami