Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

B50-2

B50-2
  • Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
  • Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
  • W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
  • Z filtrem siatkowym.

Pozycja


Opis pozycji
0101109 Przyssawka B50-2 Nitryl-PVC z filtrem
Pozycja nr: 0101109
0101110 Przyssawka B50-2 Silikon z filtrem
Pozycja nr: 0101110
0101657 Przyssawka B50-2 Silikon z filtrem, G1/4" męski, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0101657
0101659 Przyssawka B50-2 Silikon z filtrem, G3/8" męski, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0101659
0101661 Przyssawka B50-2 Silikon z filtrem, 5x1/8" NPSF żeński
Pozycja nr: 0101661
0101662 Przyssawka B50-2 Silikon z filtrem, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0101662
0101663 Przyssawka B50-2 Silikon z filtrem, 1/8" NPSF żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
Pozycja nr: 0101663
0101670 Przyssawka B50-2 Nitryl-PVC z filtrem, G1/4" męski, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0101670
0101672 Przyssawka B50-2 Nitryl-PVC z filtrem, G3/8" męski, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0101672
0101674 Przyssawka B50-2 Nitryl-PVC z filtrem, 5x1/8" NPSF żeński
Pozycja nr: 0101674
0101675 Przyssawka B50-2 Nitryl-PVC z filtrem, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0101675
0101676 Przyssawka B50-2 Nitryl-PVC z filtrem, 1/8" NPSF żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
Pozycja nr: 0101676
0101677 Przyssawka B50-2 Nitryl-PVC z filtrem, G1/4" męski, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie i z filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0101677
0110347 Przyssawka B50-2 Silikon z filtrem, 1/8" NPSF żeński, PA
Pozycja nr: 0110347
0110957 Przyssawka B50-2 Nitryl-PVC z filtrem, 1/8" NPSF żeński, PA
Pozycja nr: 0110957

Piab AB © 2018 Privacy notice

Śledź nas

Skontaktuj się z nami