W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej

Piab
Wybierz swój kraj lub region:
United Kingdom / Polski
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Przyssawka B20 HNBR, G1/8" męski, z filtrem siatkowym, 9906877

      9906877

      Pozycja nr 9906877

      • Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
      • Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
      • W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
      Metryczny   Calowy
      Ogólne
      Curve radius 10 mm
      Movement, vertical max. 10 mm
      Aplikacja Obsługa szkła, Wysokie/niskie temperatury (plastik), Nie pozostawia śladów, Części plastikowe formowane wtryskowo, Suche blachy
      Wymiar mocowania 1/8"
      Rodzaj mocowania Męskie
      Rodzaj mocowania Gwint typu G
      Opcje mocowania Filtr siatkowy
      Materiał HNBR
      Model przyssawki B
      Kształt Mieszkowe
      Objętość 2,7 cm³
      Weight 3,2 g
      Wymiar
      Wysokość 31 mm
      Średnica zewnętrzna 22 mm
      Wydajność - siły podnoszenia
      Pionowa siła podnoszenia
      20 -kPa 5,9 N
      60 -kPa 9,8 N
      90 -kPa 14 N
      Materiał
      HNBR 50° Shore A
      Kolor Niebieski
      Twardość 50 °Shore A
      Temperature -30 – 140 °C
      Odporność materiału
      HNBR 50° Shore A
      Alkohol ++
      Stężone kwasy +
      Etanol N/A
      Hydroliza ++
      Metanol N/A
      Olej +++
      Utlenianie +++
      Benzyna +++
      Odporność na zużycie +++
      Warunki atmosferyczne i ozon +++

      Rysunki wymiarowe

      Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

      Części zamienne
      Pozycja nr
      Przyssawka B20 HNBR 0128712
      Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym 3250085

      Akcesoria
      Pozycja nr
      Przyssawka B20 Silikon 0101102
      Przyssawka B20 Chloropren 0101101
      Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251001
      Mocowanie M5 żeńskie 3250003
      Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym 0101152
      Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251004
      Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, PA 3150196
      Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie 3250004
      Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251002
      Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251005
      Mocowanie 5xM5 żeńskie 0100260
      Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym 3250088
      Mocowanie 1/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251003
      Wsparcie / CAD
      Pliki CAD
      Do pobierania plików CAD proszę użyć stacjonarnego komputera.
      Dane techniczne
      Instrukcje (1)
      Broszury (1)
      Certyfikaty (1)
      Dokumenty (1)
      Szkolenie (4)
        • Przyssawki

          • Co to jest DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

          • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
          • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
            • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

          • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
            • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

          • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
            • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

        Zapytanie o ofertę

        Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

        Utwórz swoje DARMOWE konto i miej dostęp do wszystkich naszych treści:

        • Plików CAD
        • Sprawdzenia dostępności produktów
        • Ofert
        • Artykułów technicznych
        • Biuletynów informacyjnych
        Tak, proszę!
        Mój Piab
        Ostatnie działania
        Porównanie produktów

        Piab AB © 2017 Informacja prawna

        Śledź nas

        Skontaktuj się z nami