W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej

Piab
Wybierz swój kraj lub region:
United Kingdom / Polski
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Przyssawka B8 Silikon, M5 męski, 3250083S

      3250083S

      Pozycja nr 3250083S

      • Ruch podnoszący w celu oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
      • Przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
      • Odpowiednie do regulacji poziomu.
      • Przyssawki z silikonu przewodzącego/EPDM półprzewodzący nadają się do przenoszenia elementów wrażliwych na ładunki elektrostatyczne.
      Metryczny   Imperialny
      Ogólne
      Curve radius 1,9 mm
      Movement, vertical max. 3,5 mm
      Aplikacja Elektronika/półprzewodniki, Części plastikowe formowane wtryskowo, Suche blachy
      Wymiar mocowania Brak
      Rodzaj mocowania Męskie
      Rodzaj mocowania Gwint typu M
      Opcje mocowania Brak
      Materiał Silikon (SIL)
      Model przyssawki B
      Kształt Mieszkowe
      Objętość 0,15 cm³
      Weight 0,3 g
      Wymiar
      Wysokość 19,4 mm
      Średnica zewnętrzna 8,8 mm
      Wydajność - siły podnoszenia
      Pionowa siła podnoszenia
      20 -kPa 0,8 N
      60 -kPa 1,6 N
      90 -kPa 2,5 N
      Materiał
      Silikon (SIL)
      Kolor Czerwony
      Twardość 50 °Shore A
      Temperature -40 – 200 °C
      Odporność materiału
      Silikon (SIL)
      Alkohol ++
      Stężone kwasy -
      Etanol N/A
      Hydroliza +
      Metanol N/A
      Olej -
      Utlenianie +++
      Benzyna -
      Odporność na zużycie ++
      Warunki atmosferyczne i ozon +++

      Rysunki wymiarowe

      Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

      Części zamienne
      Pozycja nr
      Mocowanie M5 męskie, 5–8 3107031
      Przyssawka B8 Silikon 3150287S

      Akcesoria / Części zamienne
      Pozycja nr
      Przyssawka B8 HNBR 0200894
      Przyssawka B8 Silikon przewodzący 3150287SC
      Przyssawka B8 Chloropren 3150287
      Wsparcie
      Pliki CAD
      Do pobierania plików CAD proszę użyć stacjonarnego kpmputera.
      Dane techniczne
      Instrukcje (1)
      Broszury (1)
      Certyfikaty (1)
      Dokumenty (1)
      Training (4)
        • Przyssawki

          • Co to jest DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

          • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
          • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
            • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

          • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
            • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

          • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
            • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

        Zapytanie o ofertę

        Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

        Utwórz swoje DARMOWE konto i miej dostęp do wszystkich naszych treści:

        • Plików CAD
        • Sprawdzenia dostępności produktów
        • Ofert
        • Artykułów technicznych
        • Biuletynów informacyjnych
        Tak, proszę!
        Mój Piab
        Ostatnie działania
        Porównanie produktów

        Piab AB © 2017 Informacja prawna

        Śledź nas

        Skontaktuj się z nami