Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej


Przyssawka B5 Silikon przewodzący, M5 męski, 3250082SC

3250082SC

Pozycja nr 3250082SC

  • Ruch podnoszący w celu oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
  • Przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
  • Odpowiednie do regulacji poziomu.
  • Przyssawki z silikonu przewodzącego/EPDM półprzewodzący nadają się do przenoszenia elementów wrażliwych na ładunki elektrostatyczne.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Curve radius 1,5 mm
Movement, vertical max. 1,5 mm
Aplikacja Elektronika/półprzewodniki, Części plastikowe formowane wtryskowo, Suche blachy
Materiał Przewodzący silikon (CSIL)
Model przyssawki B
Kształt Mieszkowe
Objętość 0,05 cm³
Weight 0,11 g
Mocowania
Wymiar mocowania M5
Rodzaj mocowania Męskie
Rodzaj mocowania Gwint typu M
Opcje mocowania Brak
Wymiar
Wysokość 16,7 mm
Średnica zewnętrzna 5,6 mm
Wydajność - siły podnoszenia
Pionowa siła podnoszenia
20 -kPa 0,3 N
60 -kPa 0,8 N
90 -kPa 1 N
Materiał
Przewodzący silikon (CSIL)
Kolor Czarny
Twardość 50 °Shore A
Temperature -55 – 230 °C
Odporność materiału
Przewodzący silikon (CSIL)
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
Mocowanie M5 męskie, 5–8 3107031
Przyssawka B5 Silikon przewodzący 3150286SC

Akcesoria
Pozycja nr
Przyssawka B5 Chloropren 3150286
Przyssawka B5 HNBR 0200893
Przyssawka B5 półprzewodzący EPDM 0129949
Przyssawka B5 Silikon 3150286S
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
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2018 Informacja prawna

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami