W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej

Piab
Wybierz swój kraj lub region:
United Kingdom / Polski
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Przyssawka B15-2 Silikon, M5 męski, 3250037S

      3250037S

      Pozycja nr 3250037S

      • Odpowiednie do regulacji poziomu.
      • Ruch podnoszący w celu oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
      • Przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
      Metryczny   Imperialny
      Ogólne
      Curve radius 5 mm
      Movement, vertical max. 6,5 mm
      Aplikacja Części plastikowe formowane wtryskowo, Suche blachy
      Wymiar mocowania M5
      Rodzaj mocowania Męskie
      Rodzaj mocowania Gwint typu M
      Opcje mocowania Brak
      Materiał Silikon (SIL)
      Model przyssawki B
      Kształt Mieszkowe
      Objętość 1,1 cm³
      Weight 1,5 g
      Wymiar
      Wysokość 28,3 mm
      Średnica zewnętrzna 15,7 mm
      Wydajność - siły podnoszenia
      Pionowa siła podnoszenia
      20 -kPa 2,9 N
      60 -kPa 5,9 N
      90 -kPa 8,9 N
      Materiał
      Silikon (SIL)
      Kolor Czerwony
      Twardość 50 °Shore A
      Temperature -40 – 200 °C
      Odporność materiału
      Silikon (SIL)
      Alkohol ++
      Stężone kwasy -
      Etanol N/A
      Hydroliza +
      Metanol N/A
      Olej -
      Utlenianie +++
      Benzyna -
      Odporność na zużycie ++
      Warunki atmosferyczne i ozon +++

      Rysunki wymiarowe

      Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

      Części zamienne
      Pozycja nr
      Przyssawka B15-2 Silikon 3150230S
      Mocowanie M5 męskie, 10–15 3107030

      Akcesoria / Części zamienne
      Pozycja nr
      Przyssawka B15-2 HNBR 0128693
      Przyssawka B15-2 Chloropren 3150230
      Wsparcie
      Pliki CAD
      Do pobierania plików CAD proszę użyć stacjonarnego kpmputera.
      Dane techniczne
      Instrukcje (1)
      Broszury (1)
      Certyfikaty (1)
      Dokumenty (1)
      Training (3)
        • Przyssawki

          • Co to jest DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

          • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
          • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
            • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

          • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
            • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

          • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
            • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

        Zapytanie o ofertę

        Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

        Utwórz swoje DARMOWE konto i miej dostęp do wszystkich naszych treści:

        • Plików CAD
        • Sprawdzenia dostępności produktów
        • Ofert
        • Artykułów technicznych
        • Biuletynów informacyjnych
        Tak, proszę!
        Mój Piab
        Ostatnie działania
        Porównanie produktów

        Piab AB © 2017 Informacja prawna

        Śledź nas

        Skontaktuj się z nami