Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej


Przyssawka B40 HNBR, G3/8" męski, z filtrem siatkowym, 0108170

0108170

Pozycja nr 0108170

  • Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
  • Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
  • W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Curve radius 20 mm
Movement, vertical max. 12 mm
Aplikacja Obsługa szkła, Wysokie/niskie temperatury (plastik), Nie pozostawia śladów, Części plastikowe formowane wtryskowo, Suche blachy
Materiał HNBR
Model przyssawki B
Kształt Mieszkowe
Objętość 15 cm³
Weight 10 g
Mocowania
Wymiar mocowania 3/8"
Rodzaj mocowania Męskie
Rodzaj mocowania Gwint typu G
Opcje mocowania Filtr siatkowy
Wymiar
Wysokość 44 mm
Średnica zewnętrzna 43 mm
Wydajność - siły podnoszenia
Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
20 -kPa 22 N 17,1 N
60 -kPa 39 N 26,3 N
90 -kPa 49 N 30,5 N
Materiał
HNBR 75° Shore A
Kolor Blue/grey
Twardość 75 °Shore A
Temperature -30 – 140 °C
Odporność materiału
HNBR 75° Shore A
Alkohol ++
Stężone kwasy +
Etanol N/A
Hydroliza ++
Metanol N/A
Olej +++
Utlenianie +++
Benzyna +++
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
Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym 3250086
Przyssawka B40 HNBR 0108081

Akcesoria
Pozycja nr
Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251008
Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym 3250093
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40 3250005
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, PA 3150197
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251006
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym 0101153
Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251010
Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym 3250089
Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40 0100261
Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251011
Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym 3250091
Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251007
Mocowanie G1/8" męskie, 40, z filtrem siatkowym 0200714
Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251009
Przyssawka B40 Chloropren 0101105
Przyssawka B40 Silikon 0101106
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
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2018 Informacja prawna

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami