Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawka B75-2 Silikon z filtrem, 3/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym, 0101860

0101860

Pozycja nr 0101860

  • Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
  • Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
  • W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Curve radius 40 mm
Movement, vertical max. 24 mm
Aplikacja Części plastikowe formowane wtryskowo, Suche blachy
Materiał Silikon (SIL)
Model przyssawki B
Kształt Mieszkowe
Objętość 110 cm³
Weight 120 g
Mocowania
Wymiar mocowania 1/8"
Rodzaj mocowania Żeńskie
Rodzaj mocowania Gwint typu NPSF
Opcje mocowania Filtr siatkowy
Wymiar
Wysokość 50 mm
Średnica zewnętrzna 78 mm
Wydajność - siły podnoszenia
Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
20 -kPa 74 N 62,4 N
60 -kPa 167 N 122,4 N
90 -kPa 226 N 154,1 N
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
Mocowanie 75, 3/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym 0100553
Przyssawka B75-2 Silikon z filtrem 0101943

Akcesoria
Pozycja nr
Filtr D=80, 10 pzt, do B75-2 0201149
Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie Al, z filtrem siatkowym 0127819
Mocowanie 75, 1/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym 0100548
Mocowanie 75, G1/2" żeńskie, z filtrem siatkowym 0100555
Mocowanie 75, G3/8" żeńskie, z filtrem siatkowym 0100551
Mocowanie G1/2" żeńskie Al, z filtrem siatkowym 0127820
Przyssawka B75-2 Nitryl-PVC z filtrem 0101942
Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, with filter & washer 3150096P
Suction cup B75-2 Silicone, with filter & washer 3150096S
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
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2018 Polityka prywatności

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami