Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej


Przyssawka B50-2 Silikon z filtrem, G1/4" męski, z filtrem siatkowym, 0101657

0101657

Pozycja nr 0101657

  • Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
  • Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
  • W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
  • Z filtrem siatkowym.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Curve radius 30 mm
Movement, vertical max. 19 mm
Aplikacja Części plastikowe formowane wtryskowo, Suche blachy
Materiał Silikon (SIL)
Model przyssawki B
Kształt Mieszkowe
Objętość 32 cm³
Weight 20 g
Mocowania
Wymiar mocowania 1/4"
Rodzaj mocowania Męskie
Rodzaj mocowania Gwint typu G
Opcje mocowania Dysk filtracyjny, Filtr siatkowy
Wymiar
Wysokość 50,4 mm
Średnica zewnętrzna 52,5 mm
Wydajność - siły podnoszenia
Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
20 -kPa 33 N 24,2 N
60 -kPa 65 N 51,2 N
90 -kPa 82 N 60,8 N
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
Mocowanie G1/4" męskie, 50, z filtrem siatkowym 3250092
Przyssawka B50-2 Silikon z filtrem 0101110

Akcesoria
Pozycja nr
Filtr D=54, 20 pzt, do B50-2 0104655
Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251014
Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym 3250094
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50 3250017
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, PA 3150198
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251012
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z filtrem siatkowym 0101154
Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251016
Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym 3250090
Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50 0100262
Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251017
Mocowanie G1/4" męskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251013
Mocowanie G1/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym 0200715
Mocowanie G3/8" męskie,50, z filtrem siatkowym 3250087
Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251015
Przyssawka B50-2 Nitryl-PVC z filtrem 0101109
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
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2018 Informacja prawna

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami