W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej

Piab
Wybierz swój kraj lub region:
United Kingdom / Polski
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Przyssawka B40 Silikon, G1/4" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie, 0101477

      0101477

      Pozycja nr 0101477

      • Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
      • Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
      • W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
      Metryczny   Imperialny
      Ogólne
      Curve radius 20 mm
      Movement, vertical max. 12 mm
      Aplikacja Części plastikowe formowane wtryskowo, Suche blachy
      Wymiar mocowania 1/4"
      Rodzaj mocowania Męskie
      Rodzaj mocowania Gwint typu G
      Opcje mocowania Zawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy
      Maksymalny przepływ przecieku 0,13 Nl/s
      Materiał Silikon (SIL)
      Model przyssawki B
      Kształt Mieszkowe
      Valve restriction 0,9 mm
      Objętość 15 cm³
      Weight 10 g
      Wymiar
      Wysokość 43 mm
      Średnica zewnętrzna 43 mm
      Wydajność - siły podnoszenia
      Pionowa siła podnoszenia
      20 -kPa 22 N
      60 -kPa 39 N
      90 -kPa 49 N
      Materiał
      Silikon (SIL)
      Kolor Czerwony
      Twardość 50 °Shore A
      Temperature -40 – 200 °C
      Odporność materiału
      Silikon (SIL)
      Alkohol ++
      Stężone kwasy -
      Etanol N/A
      Hydroliza +
      Metanol N/A
      Olej -
      Utlenianie +++
      Benzyna -
      Odporność na zużycie ++
      Warunki atmosferyczne i ozon +++

      Rysunki wymiarowe

      Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

      Części zamienne
      Pozycja nr
      Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251007
      Przyssawka B40 Silikon 0101106

      Akcesoria / Części zamienne
      Pozycja nr
      Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251008
      Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym 3250093
      Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40 3250005
      Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, PA 3150197
      Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251006
      Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym 0101153
      Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251010
      Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym 3250089
      Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40 0100261
      Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251011
      Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym 3250091
      Mocowanie G1/8" męskie, 40, z filtrem siatkowym 0200714
      Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251009
      Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym 3250086
      Przyssawka B40 Chloropren 0101105
      Przyssawka B40 HNBR 0108081
      Wsparcie
      Pliki CAD
      Do pobierania plików CAD proszę użyć stacjonarnego kpmputera.
      Dane techniczne
      Instrukcje (1)
      Broszury (1)
      Certyfikaty (1)
      Dokumenty (1)
      Training (3)
        • Przyssawki

          • Co to jest DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

          • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
          • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
            • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

          • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
            • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

          • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
            • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

        Zapytanie o ofertę

        Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

        Utwórz swoje DARMOWE konto i miej dostęp do wszystkich naszych treści:

        • Plików CAD
        • Sprawdzenia dostępności produktów
        • Ofert
        • Artykułów technicznych
        • Biuletynów informacyjnych
        Tak, proszę!
        Mój Piab
        Ostatnie działania
        Porównanie produktów

        Piab AB © 2017 Informacja prawna

        Śledź nas

        Skontaktuj się z nami