Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Mieszkowe

Nadają się do pracy przy różnicy wysokości i lekko nierównych lub zakrzywionych powierzchniach.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Przyssawki konfigurowalne
piGRIP® jest unikalną koncepcją przyssawki konfigurowalnej z indywidualnie zoptymalizowanymi częściami do chwytania, podnoszenia i kompensacji wysokości. Duży wybór akcesoriów sprawia, że przyssawka jest gotowa, aby zamontować je w nowych maszynach i łatwo zmodernizować już istniejące przyssawki. Dostępne są mocowania gwintowane jak i typu „na wcisk”.
teaser_B_bellows_5-150
B - Mieszki (5–150 mm)
Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie. Ruch  podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów. Użyty materiał to HNBR.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Mieszki DURAFLEX® (10–110 mm)
Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie. Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
teaser_B_bellows_FDA
B - Mieszki FDA & EU (5–150 mm)
Materiał przyssawki jest zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz spełnia regulacje UE EU 1935/2004. Większość przyssawek jest przezroczysta i nie zawiera dodatkowego pigmentu.  
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - Mieszki nie pozostawiające śladów (15–50 mm)
Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach. Nadaje się również do przenoszenia gładkich przedmiotów wymagających bardzo czystej powierzchni. Może przenosić tylko lekkie przedmioty, gdy siła podnosząca jest równolegle do powierzchni.
teaser_bf-bellows_flat
BF - Z krótkim mieszkiem DURAFLEX® (80–110 mm)
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
teaser_bff-bellows_flat_friction
BFF - Mieszki o wysokiej sile tarcia (30–110 mm)
Przyssawka BFF została skonstruowana do przenoszenia przedmiotów o nierównych/zakrzywionych powierzchniach lub jeśli jest potrzebna kompensacja, na przykład w aplikacjach zdejmowania z palet.
Node-BFFT
BFFT - Płaska przyssawka mieszkowa o wysokiej sile tarcia do cienkich arkuszy (23–120 mm)
Specjalnie skonstruowane przyssawki BFFT są najlepszym wyborem do obsługi cienkich (0.6-0.8 mm), zaolejonych blach zabezpieczają je przed deformacją. Przyssawki są odpowiednie do obsługi płaskich lub nierównych/zakrzywionych powierzchni lub gdy wymagana jest kompensacja poziomu - na przykład w aplikacjach pobierania ze stosów.

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami