Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej


Przyssawka D30-2 Chloropren, G1/8" męski, z filtrem siatkowym, 0101238

0101238

Pozycja nr 0101238

  • Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
  • Przyssawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Curve radius 13 mm
Movement, vertical max. 5 mm
Aplikacja Części plastikowe formowane wtryskowo, Suche blachy
Materiał Chloropren (CR)
Model przyssawki D
Kształt Głębokie
Objętość 5 cm³
Weight 4 g
Mocowania
Wymiar mocowania 1/8"
Rodzaj mocowania Męskie
Rodzaj mocowania Gwint typu G
Opcje mocowania Filtr siatkowy
Wymiar
Wysokość 31,2 mm
Średnica zewnętrzna 32 mm
Wydajność - siły podnoszenia
Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
20 -kPa 14 N 11,2 N
60 -kPa 26 N 16,8 N
90 -kPa 31 N 17,8 N
Materiał
Chloropren (CR)
Kolor Czarny
Twardość 50 °Shore A
Temperature -40 – 110 °C
Odporność materiału
Chloropren (CR)
Alkohol ++
Stężone kwasy -
Etanol N/A
Hydroliza ++
Metanol N/A
Olej +
Utlenianie ++
Benzyna +
Odporność na zużycie +++
Warunki atmosferyczne i ozon ++

Rysunki wymiarowe

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

Części zamienne
Pozycja nr
Przyssawka D30-2 Chloropren 0101125
Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym 3250085

Akcesoria
Pozycja nr
Przyssawka D30-2 Silikon 0101126
Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym 3250088
Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie 3250004
Mocowanie 5xM5 żeńskie 0100260
Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym 0101152
Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, PA 3150196
Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251001
Mocowanie 1/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251003
Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251004
Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251005
Mocowanie M5 żeńskie 3250003
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
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2018 Informacja prawna

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami