Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przewodnik doboru Przyssawki
Metryczny   Calowy

Wysokie/niskie temperatury (plastik)

Przyssawki te mogą być stosowane w szerokim zakresie temperatur i mają wysoką odporność na ścieranie. Nie pozostawiają śladów na przenoszonym przedmiocie oraz odporne są na olej.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Przyssawki konfigurowalne
piGRIP® jest unikalną koncepcją przyssawki konfigurowalnej z indywidualnie zoptymalizowanymi częściami do chwytania, podnoszenia i kompensacji wysokości. Duży wybór akcesoriów sprawia, że przyssawka jest gotowa, aby zamontować je w nowych maszynach i łatwo zmodernizować już istniejące przyssawki. Dostępne są mocowania gwintowane jak i typu „na wcisk”.
teaser_B_HNBR
B - Z krótkim mieszkiem HNBR (5–110 mm)
Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie. Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
teaser_hnbr
F - Płaskie HNBR (50–110 mm)
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich jak: karton, blacha i materiały porowate. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów. Przyssawki cechuje dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane są do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
teaser_U_HNBR
U - Uniwersalne HNBR (10–20 mm)
Przeznaczone do przenoszenia przedmiotów o płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchniach.

Piab AB © 2018 Privacy notice

Śledź nas

Skontaktuj się z nami