Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przewodnik doboru Przyssawki
Metryczny   Calowy

Podnoszenie torebek

Przyssawki posiadają szeroki obszar zastosowań - od przenoszenia bardzo trudnych w chwytaniu torebek i ciężkich worków z płynami do małych woreczków. Niektóre przyssawki wykonane są z materiału, który jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Przyssawki konfigurowalne
piGRIP® jest unikalną koncepcją przyssawki konfigurowalnej z indywidualnie zoptymalizowanymi częściami do chwytania, podnoszenia i kompensacji wysokości. Duży wybór akcesoriów sprawia, że przyssawka jest gotowa, aby zamontować je w nowych maszynach i łatwo zmodernizować już istniejące przyssawki. Dostępne są mocowania gwintowane jak i typu „na wcisk”.
teaser_bl2-bellows_long
BL - Z długim mieszkiem (20–50 mm)
Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach oraz dobrze radzą sobie z różnicami poziomów. Nie nadają się do pracy z głębokimi poziomami podciśnienia. Mogą być wyposażone w pierścienie wzmacniające z poliamidu, które zapewniają dodatkową stabilność. Mogą pracować w szerokim zakresie temperatur.
teaser_BL-3_bellows_long
BL-3 - Z długim mieszkiem DURAFLEX® (30 – 50mm)
Podwójna twardość materiału, z którego wykonana jest ssawka powoduje, że jest ona mocna i stabilna oraz oferuje lepsze właściwości uszczelniające. Przyssawki z materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
teaser_BL-4_bellows_long
BL-4 - Z długim mieszkiem (30–50 mm)
Przyssawki zoptymalizowane do przenoszenia torebek z delikatną zawartością i produktami spożywczymi. Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach oraz dobrze radzą sobie z różnicami poziomów.
teaser_BL-5_bellows_long
BL-5 - Z długim mieszkiem (40 mm)
Przyssawki zoptymalizowane do przenoszenia torebek z płynami, delikatną zawartością i produktami spożywczymi. Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach oraz dobrze radzą sobie z różnicami poziomów.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Z długim mieszkiem FDA & EU (20–50 mm)
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmentów. Przyssawki mogą pracować w szerokim zakresie temperatur.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Z długim mieszkiem FDA & EU (30–50 mm)
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmentów. Zoptymalizowana do przenoszenia torebek z delikatną zawartością i produktami spożywczymi.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Z długim mieszkiem FDA & EU (30–50 mm)
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmentów. Zoptymalizowana do przenoszenia torebek z płynami, delikatną zawartością i mrożonymi produktami spożywczymi.

Piab AB © 2018 Privacy notice

Śledź nas

Skontaktuj się z nami