Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Suction cup RB20x45 Swivel fitting G1/8" male, 0206190

0206190

Pozycja nr 0206190

  • Special rectangular-bellow design to suite oblong products in flow packs, such as candy bars.
  • Suitable for minor level adjustment. Can handle objects with small height differences.
  • Exceptional elastic memory, no compression set.
  • DURAFLEX® are suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and excellent wear resistance of polyurethane.
  • Swivel fitting option, prior to the locking operation, for easy positioning of the oval-rectangular cup.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Curve radius 15 mm
Movement, vertical max. 6 mm
Aplikacja Otwieranie torebek/cienki papier - przekładki/błona
Materiał Poliuretan (PU60)
Model przyssawki RB
Kształt Rectangular Bellows
Objętość 6,1 cm³
Weight 24,5 g
Mocowania
Wymiar mocowania 1/8"
Rodzaj mocowania Męskie
Rodzaj mocowania Gwint typu G
Opcje mocowania Brak
Materiał Brass
Wymiar
Wysokość 28,5 mm
Średnica zewnętrzna 45,3 mm
Szerokość 45,3 mm
Wydajność - siły podnoszenia
Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
20 -kPa 15 N 21 N
60 -kPa 26 N 33 N
90 -kPa 40 N 57 N
Materiał
Poliuretan (PU60)
Kolor Zielony przezroczysty
Twardość 60 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C
Odporność materiału
Poliuretan (PU60)
Alkohol N/A
Stężone kwasy +
Etanol +
Hydroliza +
Metanol -
Olej +++
Utlenianie -
Benzyna +
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
Dokumenty (2)
Szkolenie (4)
    • Przyssawki

      • Co to jest DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami