Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przewodnik doboru Przyssawki
Metryczny   Calowy

Nie pozostawia śladów

Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Przyssawki konfigurowalne
piGRIP® jest unikalną koncepcją przyssawki konfigurowalnej z indywidualnie zoptymalizowanymi częściami do chwytania, podnoszenia i kompensacji wysokości. Duży wybór akcesoriów sprawia, że przyssawka jest gotowa, aby zamontować je w nowych maszynach i łatwo zmodernizować już istniejące przyssawki. Dostępne są mocowania gwintowane jak i typu „na wcisk”.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Mieszki DURAFLEX® (10–110 mm)
Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie. Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - Mieszki nie pozostawiające śladów (15–50 mm)
Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach. Nadaje się również do przenoszenia gładkich przedmiotów wymagających bardzo czystej powierzchni. Może przenosić tylko lekkie przedmioty, gdy siła podnosząca jest równolegle do powierzchni.
teaser_bf-bellows_flat
BF - Z krótkim mieszkiem DURAFLEX® (80–110 mm)
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
teaser_BX2_12
BX - Z mieszkiem 2½ DURAFLEX® (10–110 mm)
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
teaser_f-flat_75-110mm
F - Płaskie DURAFLEX® (75–110 mm)
Przyssawka o wysokiej sile tarcia do płaskich powierzchni. Do podnoszenia produktów, takich jak blachy. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF - Płaskie, nie pozostawiające śladów (15–50 mm)
Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie. Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich. Nadaje się do gładkich powierzchni. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - Płaskie z ożebrowaniem DURAFLEX® (20–150 mm)
DURAFLEX® zostały opracowane w celu spełnienia surowych wymogów przemysłu motoryzacyjnego. Typowym zastosowaniem jest podawanie blach w procesie ich tłoczenia. Przyssawki dostępne są w kształcie owalnym – do przenoszenia prostokątnych przedmiotów.
teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - Z mieszkiem owalnym DURAFLEX® (20x60–65x170 mm)
Przyssawki z mieszkiem owalnym są odpowiednie do przenoszenia długich i wąskie przedmiotów oraz powierzchni, gdy jest wymagana maksymalna siła podnoszenia. Przyssawki owalne są szczególnie odpowiednie dla powierzchni nieregularnych oraz gdy wymagana jest kompensacja poziomu. Przyssawki są specjalnie przystosowane do obsługi arkuszy blach.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL - Owalne z długim mieszkiem DURAFLEX® (40x90 mm)
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o wąskich, podłużnych, wygiętych powierzchniach, jak np. butelki, rury czy ostro wygięte elementy blach stalowych. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
teaser_OC_oval_concave_35x90
OC - Owalne, wklęsłe DURAFLEX® (35x90 mm)
Nadają się do chwytania podłużnych obiektów o zaolejonych powierzchniach płaskich lub lekko wypukłych, takich jak te spotykane w przemyśle motoryzacyjnym.
teaser_of-oval_flat
OF - Owalne, płaskie DURAFLEX® (10x30 – 70x175 mm)
Rodzina przyssawek, których charakterystyki najbardziej nadają się do przenoszenia arkuszy stalowych blach.
teaser_u-universal_20mm
U - Uniwersalne DURAFLEX® (20 mm)
Przyssawka U-P została zaprojektowana do aplikacji obsługi papieru. Wykonana jest z DURAFLEX® i posiada 2-3 razy dłuższą żywotność niż tradycyjne przyssawki dostępne na rynku.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF – Bardzo duże płaskie przyssawki (150–300 mm)
Nadają się do przenoszenia dużych i ciężkich arkuszy szkła i metalu o płaskiej lub lekko wklęsłej powierzchni. Wzór ożebrowania zwiększa tarcie oraz bezpieczeństwo i wydajność obsługi przechylonych lub stojących arkuszy szkła/metalu.

Piab AB © 2018 Privacy notice

Śledź nas

Skontaktuj się z nami