Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przewodnik doboru Przyssawki
Metryczny   Calowy

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością (FDA i EU), niewykrywalne

Materiał jest zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) i spełnia wymagania Unii Europejskiej EU 1935/2004. Większość z tych przyssawek jest przezroczysta, bez dodatku barwników.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Przyssawki konfigurowalne
piGRIP® jest unikalną koncepcją przyssawki konfigurowalnej z indywidualnie zoptymalizowanymi częściami do chwytania, podnoszenia i kompensacji wysokości. Duży wybór akcesoriów sprawia, że przyssawka jest gotowa, aby zamontować je w nowych maszynach i łatwo zmodernizować już istniejące przyssawki. Dostępne są mocowania gwintowane jak i typu „na wcisk”.
teaser_B_bellows_FDA
B - Mieszki FDA & EU (5–150 mm)
Materiał przyssawki jest zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz spełnia regulacje UE EU 1935/2004. Większość przyssawek jest przezroczysta i nie zawiera dodatkowego pigmentu.  
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Z długim mieszkiem FDA & EU (20–50 mm)
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmentów. Przyssawki mogą pracować w szerokim zakresie temperatur.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Z długim mieszkiem FDA & EU (30–50 mm)
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmentów. Zoptymalizowana do przenoszenia torebek z delikatną zawartością i produktami spożywczymi.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Z długim mieszkiem FDA & EU (30–50 mm)
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmentów. Zoptymalizowana do przenoszenia torebek z płynami, delikatną zawartością i mrożonymi produktami spożywczymi.
teaser_d-deep_fda
D - Głębokie FDA & EU (15–50 mm)
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmentów. Przyssawki wykorzystywane do zakrzywionych i nieregularnych powierzchni. Mogą chwytać nawet na rogach i krawędziach. Nie nadają się do stosowania na powierzchniach płaskich.
teaser_F_flat_FDA
F - Płaskie FDA & EU (15–150 mm)
Przyssawka wykonana jest z silikonu dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Nie zawiera on pigmentów i jest zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz spełnia regulacje UE EU 1935/2004. (FDA). Przyssawka jest miękka i giętka oraz może pracować w szerokim zakresie temperatur.
group-transp-small
F-OB - Food, Mieszki owalne, niewykrywalne (10x30-30x60 mm)
Małe, owalne przyssawki mieszkowe wykonane z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością (FCM) są przystosowane do przenoszenia długich i wąskich opakowań, gdy pożądana jest maksymalna siła podnoszenia.
teaser_u-universal_fda_4-50mm
U - Uniwersalne FDA & EU (4–50 mm)
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmentów. Przeznaczone do przenoszenia przedmiotów o płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchniach.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami