Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przewodnik doboru Przyssawki
Metryczny   Calowy

Materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością (FDA i UE), wykrywalne

Szeroki asortyment przyssawek do bezpośrednio pobierania różnych artykułów spożywczych. Materiał jest zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) i spełnia wymagania Unii Europejskiej EU 1935/2004. Wszystkie przyssawki są niebieskie i wykrywalne, więc małe części przyssawek, które mogą się oderwać będzie można łatwo wykryć przez kamery i wykrywacze metalu. Mocowania przyssawek wykonane są wykrywanych metali i dostępne są z kwasoodpornej, nierdzewnej stali (316L) lub z tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Przyssawki i mocowania posiadają higieniczną konstrukcję i zgodnie z normami spożywczymi są łatwe do czyszczenia. Przyssawki mają kształt stożkowy z bardzo cienkimi wargami, ale z bardziej stabilnym korpusem/mieszkami. Pozwala to na doskonałą przyczepność na artykułach spożywczych o nieregularnych powierzchniach.


BBL-group_small
B-BL - Dla piekarni, Długie mieszki, wykrywalne (30–60 mm)
Przyssawki wykonane z materiałów pozwalających na kontakt z żywnością (FCM) nadają się do przenoszenia chleba i wypieków.
FBX-group_small
F-BX - Food, 2½ Mieszka, wykrywalne (10–35 mm)
Przyssawki 2½ mieszkowe F-BX wykonane są z materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością (FCM) posiadają stożkową konstrukcję z bardzo cienkimi wargami ale o stabilnym korpusie/mieszkach.
group-blue-small
F-OB - Food, Mieszki owalne, wykrywalne (10x30-30x60 mm)
Małe, owalne przyssawki mieszkowe wykonane z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością (FCM) są przystosowane do przenoszenia długich i wąskich wyrobów spożywczych, gdy pożądana jest maksymalna siła podnoszenia.
PD-group_small
P-D - Słodycze i wyroby cukiernicze, Głębokie, wykrywalne (27-36 mm)
Głębokie przyssawki wykonane z materiałów pozwalających na kontakt z żywnością (FCM) są przystosowane do obsługi słodyczy i wyrobów cukierniczych, takich jak czekoladki.

Piab AB © 2018 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami