Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przewodnik doboru Przyssawki
Metryczny   Calowy

Elektronika/półprzewodniki

Małe i średniej wielkości przyssawki dla przemysłu elektronicznego/półprzewodnikowego. Do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich lub lekko zakrzywionych. Niektóre przyssawki z krótkimi mieszkami mogą być stosowane w urządzeniach podnoszących do przenoszenia przedmiotów o zróżnicowanej wysokości i kształcie.


teaser_B_bellows_5-8
B - Mieszki (5–8 mm)
Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie. Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów. Zastosowane materiały to przewodzący silikon i półprzewodzący EPDM.
teaser_Universal_semiconductive
U - Uniwersalne (2–3 mm)
Dopasowane do pracy na płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchniach.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami