Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piSAVE® sense 03/60 (zielony), 100p, 0202427

67955

Pozycja nr 0202427

Obraz produktu może różnić się od rzeczywistego produktu.
  • Próżniowe zawory odcinające pozwalają na utrzymanie w systemie wystarczającego poziomu podciśnienia, szybkości odpowiedzi i czasu zwalniania pomimo ominięcia przez kilka przyssawek przenoszonego obiektu(ów).
  • Próżniowe zawory odcinające stosuje się w scentralizowanych systemach próżniowych, po jednym dla każdej przyssawki.
  • Zastosowanie zaworów odcinających zapewnia oszczędność energii oraz możliwość zastosowania w systemie mniejszej pompy.
  • Nadają się również do obiektów o powierzchniach porowatych wokół krawędzi przyssawki.
  • Dostępne w czterech rozmiarach o różnej wydajności przepływu/charakterystykach dostosowanych do różnych stopni szczelności.
  • Zawory są zintegrowane w aluminiowych mocowaniach z męskimi i żeńskimi podłączeniami gwintowanymi dla ułatwienia instalacji.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Materiał HNBR, Termoplastycznego poliuretan (TPE-U)
Przepływ pompa/przyssawka minimalny 0,06 (@ 45 -kPa) Nl/s
Przepływ pompa/przyssawka do zamkniętego zaworu 0,37 (@ 3 -kPa) Nl/s
Temperature -20 – 80 °C
Kolor zaworu Zielony
Weight 0,3 g
Części zamienne
Pozycja nr
piSAVE® sense narzędzie montażowe 16mm 0202589

Wsparcie / CAD
Szkolenie (4)
Filmy na Youtube (2)
    • Przyssawki

      • Co to jest DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2020 Polityka prywatności

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami