Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Mocowanie na wcisk CAT3-5 10mm , 0125932

61521

Pozycja nr 0125932

Obraz produktu może różnić się od rzeczywistego produktu.
  • Mocowania "na wcisk" dostosowane do typów przyssawek piGRIP® o rozmiarach 25-55 mm. Dla rozmiarów 70-77 prosimy o kontakt z firmą Piab.
  • Dostępne w trzech rozmiarach dla wężyków/rurek o średnicach 8mm, 10mm i 11mm.
  • Pozwala na stosowanie wężyków/rurek z tolerancją wymiarów w zakresie +/- kilku dziesiątych mm.
  • Zakupione i zainstalowane tylko raz. Po instalacji wymienia się tylko przyssawkę piGRIP®.
  • Prosta instalacja z możliwością niedużej regulacji wysokości.
  • Praktycznie nie zwiększa wysokości przyssawki piGRIP®.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Materiał SS, Al, Nitryl (NBR)
Temperature -20 – 90 °C
Weight 3,7 g
Parametry pneumatyczne
Objętość wewnętrzna 1,03 cm³
Wymiar
Średnica 10 mm (A)
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
Instrukcje (1)
Broszury (1)
Certyfikaty (2)
Dokumenty (1)
Szkolenie (4)
    • Przyssawki

      • Co to jest DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2020 Polityka prywatności

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami