Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Kompensator poziomu G1/2", 3350071

9809

Pozycja nr 3350071

Obraz produktu może różnić się od rzeczywistego produktu.
  • Wyrównują różnice poziomów, na przykład w urządzeniach podnoszących z przyssawkami zamontowanymi na sztywnej ramie.
  • Ze względu na brak wymogu dokładnego pionowego pozycjonowania ssawek, kompensatory poziomu są często korzystnym rozwiązanem w takich urządzeniach jak np. roboty.
  • Kompensatory poziomu - do pewnego stopnia - zapewniają amortyzację wstrząsów.
  • Kompensator poziomu G1/2" z twardą sprężyną jest identyczny ze standardowym kompensatorem poziomu G1/2" poza gruboscią sprężyny. Jest odpowiedni do stosowania w robotach przemysłowych.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Materiał Steel
Temperature -20 – 90 °C
Weight 160 g
Parametry mechaniczne
Zakres pracy/Ugięcie 15 mm
Maks. obciążenie w pionie 490 N
Siła sprężystości 0,93 N/mm
Spring force 24 – 37 N

Rysunki wymiarowe

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.


Akcesoria
Pozycja nr
Złączka przejściowa G1/2” 3107757
Wsparcie / CAD
Pliki CAD
Do pobierania plików CAD proszę użyć stacjonarnego komputera.
Dane techniczne
Instrukcje (1)
Broszury (1)
Certyfikaty (1)
Dokumenty (1)
Szkolenie (4)
    • Przyssawki

      • Co to jest DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2020 Polityka prywatności

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami