Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przedłużka mocowania przyssawki 50, G3/8" męskie x G3/8" żeńskie, 0110655

67647

Pozycja nr 0110655

Obraz produktu może różnić się od rzeczywistego produktu.
  • Przedłużka mocowania przyssawki z kanałem powietrza/podciśnienia.
  • Do montażu przyssawki.
  • Dostępna w kilku rozmiarach.
  • Może być stosowana z regulatorem wysokości (HA) lub kompensatorem poziomu (LC).
Metryczny   Calowy
Ogólne
Numer artykułu, alternatywny 01.10.655
Materiał Al, Nitryl (NBR)
Ugięcie radialne przy 400 N <1 mm
Temperature -30 – 70 °C
Objętość 5 cm³
Weight 56 g
Parametry pneumatyczne
Żywotność, cykle 10000000 cycles
Parametry mechaniczne
Maks. obciążenie w poziomie 400 N
Maks. obciążenie w pionie 700 N
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
Instrukcje (1)
Broszury (1)
Certyfikaty (1)
Dokumenty (1)
Szkolenie (4)
    • Przyssawki

      • Co to jest DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2020 Polityka prywatności

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami