Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Akcesoria

Różne akcesoria do optymalizacji transportu próżniowego.


piflow_if_pumps
Pompy próżniowe/generatory
W celu optymalizacji, modernizacji lub wykonania przenośnika, Piab oferuje również pompy próżniowe/generatory jako samodzielnym.
teaser_Feeding-piFLOWi-f
Podawanie produktu
Ważne jest, aby zoptymalizować punkt podawania produktu (z którego jest przenoszony) do systemu transportowego, aby zapewnić maksymalną wydajność i bezpieczeństwo transportu. 
teaser_ConveyorBody
Korpus urządzenia transportowego
Części do podłączenia urządzenia piFLOW® do modułu odbiorczego, zwiększenia pojemności wsadu lub ochrony filtra.
teaser_Piping_f&i
Orurowanie
Dla skompletowania próżniowego systemu transportowego, Piab oferuje kolanka ze stali nierdzewnej, węże dla przemysłu spożywczego, różne rodzaje złącza, zawory i wiele innych rozwiązań.
teaser_Controls
Pneumatyczne skrzynki sterujące
Skrzynki sterujące Piab są w pełni pneumatyczne i charakteryzują się wysoką wygodą ustawiania funkcji. Całkowicie pneumatyczna konstrukcja eliminuje z systemu wszelkie źródła zapłonu i jednocześnie upraszcza proces walidacji.
teaser_ElectricalControls
Sterowanie elektryczne
Elektryczna jednostka sterująca reguluje funkcjami przenośnika działając w oparciu o oprogramowanie opracowane przez firmę Piab. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi HMI (Human Machine Interface) funkcje przedstawione są w wizualnej formie.
teaser_vacuumfilters
Pozostałe
Filtry próżniowe, mocowania itp.

Piab AB © 2018 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami