Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Skrzynka sterująca PPT/RS

Control Unit PPT/RS
  • Sterowanie funkcjami urządzenia do transportu materiałów sypkich.
  • Całkowicie pneumatyczna konstrukcja.
  • Maksymalna odległość pomiędzy skrzynką sterującą a urządzeniem transportowym wynosi 10m dla ciśnienia zasilania 0.6MPa.
  • Setting time can be adjusted between 0-30s.

Pozycja


Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami